“Um dos itens que mais penalizam os transformadores de plástico no Brasil é o custo da energia elétrica”, afirma Paulo Leal, gerente de vendas da Rulli Standard. A fabricante de extrusoras plásticas de Garulhos/SP adotou a linha de motores de alta eficiência como padrão em suas máquinas e passou a vender um produto que utiliza menos energia elétrica. O cliente final já mensura os resultados, terá uma redução de 38% em um ano. A economia é resultado da combinação motor WMagnet + inversor de frequência CFW11.
Medições realizadas em agosto deste ano no cliente apontaram uma economia de mais de R$ 35 mil por ano, para uma mesma produção por hora conforme tabela abaixo:
Wmagnet (Rulli 2) | MIT (Rulli 3) | |
Potência Absorvida Média | 45 kW | 73,6 kW |
Produção | 477 kg/h | 477 kg/h |
Consumo Específico | 0,095 kW/kg | 0,15 kW/kg |
Economia Anual* | 195.624 kWh | |
Economia | 38,8 % | |
Economia Anual | R$ 35.212,35 |
O cliente final possui duas maquinas idênticas, uma com o WMagnet 150cv 1800rpm carcaça 250S/M e outra com o Motor Standard 150cv 4P 280S/M com ventilação forçada, ambas com variação de velocidade por conversores de frequência.
Outro benefício importante é a redução do tamanho da carcaça e consequentemente do peso do motor, que gera economia de espaço e menor robustez nas bases da máquina. O Motor WMagnet ainda dispensa a necessidade da ventilação forçada. Após as medições, o cliente final comprou outros cinco conjuntos de motores WMagnet + Inversores de Frequência para modernizar outras máquinas existentes.
Extrusão eficiente
A função de uma extrusora para plástico se resume na fabricação de filmes flexíveis e rígidos para inúmeras aplicações, que vão desde transporte, proteção de alimentos, utilização em várias partes de veículos, vestuário, entre outras.
A Rulli Standard é a fabricante brasileira de extrusoras em atividade mais antiga do mercado. “Já que a WEG desenvolveu um motor com uma performance melhor e com um consumo energético que justifica a sua aquisição, por que não fazer uso deste benefício?”, destaca Leal.
O gerente acredita que a eficiência agrega mais confiabilidade aos produtos da empresa. “O motor eficiente é sem dúvida um dos mais fortes argumentos de venda para a aquisição de um novo equipamento, visto que com sua utilização se economiza energia”, conclui.