A empresa colombiana West Arco, parte do grupo ESAB, o maior produtor mundial de equipamentos de corte e solda, vem executando uma modernização em seu parque fabril em Bogotá desde 2017. Dentre as ações tomadas, uma delas foi a substituição dos motores elétricos antigos que acionavam os seus equipamentos por soluções mais eficientes da WEG. Focando na implementação de processos e produtos alinhados com os princípios de sustentabilidade, a West Arco viu nas soluções WEG um alto potencial para economia de energia. Além de reduzir o seu consumo de energia, a companhia pretende minimizar os impactos ambientais de seu processo produtivo.
Na fase atual do processo de modernização, um total de 11 motores elétricos foram substituídos. Os fatores considerados para a substituição incluíam os motores que operavam entre 2000 e 5000 horas por ano, a potência do motor em relação à necessidade da aplicação, os motores elétricos com mais de 10 anos de operação e aqueles que já passaram por mais de dois rebobinamentos.
A tabela abaixo mostra os motores substituídos e os equipamentos onde estavam aplicados.
Equipamento | Potência do motor (HP) | Nível de rendimento instalado |
Estufa | 100 | Premium |
Prensa 4 | 40 | Super Premium |
30 | Super Premium | |
Prensa 3 | 40 | Super Premium |
30 | Super Premium | |
(1)Prensa 1 | 30 | Super Premium |
25 | Super Premium | |
Trefiladora | 60 | Super Premium |
50 | Super Premium | |
50 | Super Premium | |
50 | Super Premium |
(1) Aplicação repotenciada.
A avaliação dos resultados foi realizada em parceria como o Conselho de Eficiência Energética da Colômbia considerando as os medições realizadas nos motores elétricos antigos (antes da substituição) e as realizadas após a instalação dos motores WEG. Em algumas das aplicações, a análise do consumo anterior foi realizada com base no histórico do setor de manutenção, simulando a operação dos motores antigos nas mesmas condições de aplicação dos motores novos. A energia ativa média e a porcentagem de carga para garantir a análise em condições muito similares do ciclo de operação de carga na aplicação também foi considerada. O período de stand-by do equipamento não foi considerado nesta análise.
Com a análise, foram observados os seguintes resultados:
Equipamento | Consumo (kWh-ano) motores antigos | Consumo (kWh-ano) motores novos WEG | Economia | |
kWh-ano | % | |||
Estufa | 102.216,33 | 98.037,68 | 4.178,66 | 4.1% |
Prensa 4 | 41.818,85 | 39.269,18 | 2.549,66 | 6.1% |
Prensa 3 | 36.957,70 | 34.886,04 | 2.071,66 | 5.6% |
Prensa 1 | 52.766,80 | 49.963,31 | 2.803,49 | 5.3% |
Trefiladora | 182.360,79 | 171.253,43 | 11.107,37 | 6.1% |
Total | 416.120,47 | 393.409,64 | 22.710,84 | 5.4% |
Benefícios:
Economia financeira: levando em consideração a redução de consumo na ordem de 22.710,81 kWh e o custo de COP $340,00 por kWh (segundo contrato da West Arco), a economia anual gira em torno de COP $ 15.4 milhões. Dessa forma, o retorno do investimento deve acontecer em aproximadamente em 4,8 anos.
Benefícios ambientais: A redução da emissões indiretas de CO2 devido à redução de consumo é de cerca de 64,5 tCO2, utilizando um fator UPME de 0,367 tCO2 / MWh.