Não há dúvida de que um dos maiores problemas de saneamento que o mundo enfrenta hoje é o fornecimento de água potável. A escassez de água foi listada em 2019 como um dos maiores riscos globais em termos de impacto potencial nas próximas décadas.
Por meio de uma equipe de engenheiros especialistas dedicados ao segmento de água, a WEG sempre esteve na vanguarda no fornecimento de soluções elétricas para este segmento no mundo. Sendo assim, os produtos WEG foram escolhidos como parte do projeto Keppel Marina East Desalination Plant (KMEDP) em Singapura.
O KMEDP é uma instalação de dessalinização inovadora em grande escala, e é também a primeira usina de dessalinização de modo duplo do mundo. Sua capacidade inovadora pode tratar água doce e água do mar, dependendo das condições climáticas. A planta vai produzir 137.000 m³/dia de água limpa, o que é suficiente para preencher 45 piscinas olímpicas e 7% da demanda diária de água de Singapura.
Para este projeto, a WEG Singapura em parceria com a Torishima, empresa pioneira em bombas de dessalinização de água do mar, forneceram bombas e motores de alta eficiência para o Sistema de Osmose Reserva (RO).
Em sistemas de dessalinização, de pequenas e grandes capacidades, a economia de energia é sempre uma preocupação, portanto, é comum considerar dispositivos de recuperação de energia (ERD) para alcançar as melhores condições de operação e alta economia de energia. Este dispositivo combinado com as bombas de reforço ERD e bombas de alta pressão proporcionará economia de custos e redução de emissões. Existem dois tipos de bombas usadas no sistema RO, bomba de alta pressão e bomba auxiliar ERD.
O escopo de fornecimento de motores WEG foi:
- 8 motores da linha W60, 2.050 kW, 6,6 kV, 2 polos, B3 para bombas de alta pressão RO de 1ª passagem
- 8 motores da linha W21, 160 kW, 400 V, 2 polos, B3 para bombas de reforço ERD
Os motores para uso em usinas de dessalinização são obrigados a operar em climas severos, 24 horas por dia, sete dias por semana, com alta durabilidade, plano de pintura especial contra corrosão e alta eficiência para minimizar o consumo de energia.
A WEG tem muito orgulho em fazer parte do projeto Keppel Marina East Desalination Plant (KMEDP), com o fornecimento de produtos especialmente desenvolvidos para atender as necessidades do cliente. Este projeto é mais um passo da WEG no segmento de água no mundo, impulsionando a eficiência e a sustentabilidade.