Segundo Fanie Steyn, gerente de máquinas rotativas do Grupo Zest WEG, a regulação da eficiência de acordo com o MEPS reduziria significativamente a demanda máxima de energia na rede nacional. É importante ressaltar que o passo poderia ser dado sem nenhum custo para o governo e também geraria economias substanciais nos custos de eletricidade do setor.
"O MEPS eliminaria gradualmente as classes de motores elétricos menos eficientes, estabelecendo um padrão mínimo para a eficiência de motores importados e vendidos na África do Sul", diz ele. "O desafio essencial agora é que cerca de 280.000 motores elétricos são importados a cada ano, muitos dos quais são motores de baixa eficiência classificados no nível IE1 como padrão".
Steyn destaca os grandes avanços recentemente feitos na eficiência de motores elétricos. É possível obter economias de energia entre 2.1% e 12.4%, dependendo da potência nominal individual, convertendo um motor IE1 de eficiência padrão em um motor IE3 de eficiência Premium. O diferencial de custo de capital é baixo e se recupera rapidamente devido a custos operacionais mais baixos.
"Estima-se que até 45% de toda a energia produzida no mundo seja consumida por motores elétricos", diz ele. "Portanto, é fácil ver por que melhorar a eficiência do motor tem um grande impacto no consumo nacional de energia".
É significativo que mais de 42 países já possuam MEPS. Esses padrões se aplicam principalmente a motores trifásicos de baixa tensão com potências de 0,75 kW a 375 kW. O MEPS é aplicado na fase de importação, para que o processo seja tratado de maneira convencional pela alfândega.
"Se os 150.000 motores de baixa tensão que entram no país a cada ano fossem classificados como IE3 em vez de IE1, a rede nacional poderia ser liberada de cerca de 195 milhões de kWh em um único ano", diz Steyn. "Isso significa quase três bilhões de kWh nos próximos cinco anos".
Ele acrescenta que isso também significaria menores emissões de carbono das usinas elétricas. A África do Sul está comprometida em reduzir essas emissões assinando o Acordo de Paris em 2016.
"A implementação do MEPS trará benefícios significativos para todos", conclui Steyn.
O Grupo Zest WEG tem um forte compromisso de contribuir para o desenvolvimento da região africana e atende o continente há mais de 37 anos.