Os veículos elétricos são uma tendência mundial e ter uma estação de recarga será indispensável nesse novo cenário. Por isso, a WEG aprimorou a linha de Estações de Recarga para Veículos Elétricos WEMOB (WEG Electric Mobility), desenvolvida especialmente para atender as necessidades de potência, conectividade e segurança que você precisa.
A nova WEMOB-Wall é a estação de recarga de até 7,4 kW, modelo compacto da linha WEMOB (WEG Electric Mobility). Com novo design, a linha foi desenvolvida para agregar novas funcionalidades ao modelo anterior. A WEMOB-Wall é inteligente, podendo se conectar à internet e a plataformas de gestão para cobrança ou rateio do consumo de cada usuário. Além disso, possibilita o controle de acesso via cartões de proximidade (tags RFID) ou aplicativos de celular.
Ideal para residências, condomínios e estabelecimentos comerciais, a WEMOB-Wall é a escolha perfeita para recarregar seu veículo elétrico com segurança e confiabilidade. Veja abaixo porque:
- Novo design;
- Bivolt automático: Compatível com redes monofásicas ou bifásicas, 127 e 220 VCA;
- Conexão à internet via Wi-Fi;
- Protocolo de comunicação aberto com padrão OCPP 1.6 JSON;
- Comunicação em toda a linha possibilitando conexão a plataformas de gestão e aplicativos;
- Atualização remota (Over-the-air): sua estação de recarga sempre atualizada;
- Controle de acesso seguro via cartões de proximidade (tags RFID), aplicativo para celular ou software de gestão;
- Medidor de energia que coleta as informações de tempo e consumo (kWh) de cada recarga;
- Instalação interna ou externa (IP65): resistente a jatos de água, raios UV e poeira;
- Instalação fácil em parede ou totem/pedestal;
- Cabo com conector Tipo 2 de 5 metros incluído (padrão europeu).
Conecte-se ao futuro da mobilidade elétrica com a nova Estação de Recarga WEMOB!
Ficou interessado e quer saber mais sobre a nova geração WEMOB? Acesse aqui a página da solução.