A WEG S.A. (B3: WEGE3, OTC: WEGZY), uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletroeletrônicos, anunciou hoje seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2020 (4T20).

Destaques:

  • A receita Operacional Líquida (ROL) foi de R$ 4.889,9 milhões no 4T20, 29,4% superior ao 4T19 e 1,8% superior ao 3T20;

  • O EBITDA(1) atingiu R$ 981,0 milhões, 47,2% superior ao 4T19 e 4,9% superior ao 3T20, enquanto a margem EBITDA de 20,1% foi 2,5 pontos percentuais maior do que no 4T19 e 0,6 ponto percentual maior do que o trimestre anterior;

  • O Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC(2) ) atingiu 25,5% no 4T20, crescimento de 5,3 pontos percentuais em relação ao 4T19 e crescimento de 2,2 pontos percentuais em relação ao 3T20.

Observamos neste trimestre continuidade na melhora da atividade econômica, em especial no Brasil, onde a retomada, observada desde o 3T20, manteve elevada a demanda por nossos produtos e soluções. Esta recuperação, aliada aos nossos esforços para controles de custos e eficiência operacional, foram fatores determinantes para o bom resultado apresentado neste trimestre.

O desempenho no mercado interno foi positivo, reforçando a melhora observada em áreas de negócios importantes, como Motores Comerciais e Appliance e Tintas e Vernizes, áreas estas com predominância de equipamentos de ciclo curto. As áreas de Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais e Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD) também apresentaram boa evolução em relação ao trimestre passado, com destaque para os negócios de ciclo longo ligados a segmentos importantes como papel & celulose, mineração, óleo & gás e geração e transmissão de energia.

No mercado externo, continuamos a observar uma recuperação gradual nos negócios de ciclo curto que, apesar de mais lenta, se mantém constante desde o final do segundo trimestre de 2020, piores meses do impacto da pandemia em nossos negócios. Já a atividade relativa aos projetos de ciclo longo, principalmente na área de Equipamentos Eletroeletrônicos Industrias, apresentou sinais de volatilidade, conforme já antecipado, reduzindo o ritmo de crescimento, resultando na queda da receita consolidada em moedas locais no mercado externo.

É importante mencionar que, apesar da dinâmica de negócios positiva neste trimestre, não consideramos que a crise causada pela COVID-19 foi superada. Incertezas com relação à recuperação econômica mundial existem e os impactos futuros em diversos segmentos da indústria podem refletir em nossos negócios, seja na demanda pelos equipamentos de ciclo curto ou nos projetos relacionados aos equipamentos de ciclo longo.

No vídeo, o Gerente de Relações com Investidores da WEG, André Menegueti Salgueiro, apresenta os principais destaques desse trimestre

Acesse o release completo clicando aqui