A WEG S.A. (BM&F Bovespa: WEGE3, OTC: WEGZY), um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente em bens de capital em cinco linhas principais: Motores, Energia, Transmissão & Distribuição, Automação e Tintas, anunciou nessa quarta-feira (26/04) seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2017 (1T17).
Destaques do 1T17
- A Receita Operacional Líquida foi de R$ 2.134,2 milhões no 1T17, 11,7% menor que no 1T16 e 10,2% menor que no 4T16;
- O EBITDA atingiu R$ 331,0 milhões e a margem EBITDA atingiu 15,5%, 1,3 ponto percentual maior que no ano anterior e 1,4 ponto percentual menor do que no 4T16;
- O Lucro Líquido foi de R$ 257,7 milhões, 8,7% menor do que no 1T16 e 20,3% menor do que no 4T16. A margem líquida foi de 12,1%, 0,4 ponto percentual maior do que no ano anterior e 1,5 pontos percentuais menor do que no trimestre anterior;
- Os investimentos em expansão e modernização da capacidade atingiram R$ 58,7 milhões nos três primeiros meses de 2017, sendo 49% nas unidades no Brasil e 51% nas unidades no exterior.
Confira os detalhes do resultado WEG no site www.weg.net/ri