A WEG S.A., um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletro-eletrônicos, atuando principalmente em bens de capital em cinco linhas principais: Motores, Energia, Transmissão & Distribuição, Automação e Tintas, anunciou no dia 27/07 seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2016 (2T16).
Destaques do 2T16
• A Receita Operacional Líquida no segundo trimestre de 2016 foi de R$ 2.335,3 milhões, 0,6% menor do que no 2T15 e 3,4% menor do que no 1T16;
• O EBITDA atingiu R$ 326,1 milhões e a margem EBITDA atingiu 14,0%, 1,0 ponto percentual menor que no ano anterior e 0,2 ponto percentual menor do que no trimestre anterior;
• O Lucro Líquido foi de R$ 255,0 milhões, com margem líquida de 10,9% e queda de 2,3% na comparação com o 2T15 e de 9,7% na comparação com o 1T16;
• Os investimentos em expansão e modernização da capacidade atingiram R$ 194,5 milhões no primeiro semestre de 2016, sendo 24% nas unidades no Brasil e 76% no exterior, principalmente nas novas unidades produtoras de motores elétricos no México e China.