WEG efficiency

Compressor para Refrigeração

Uniformidade de temperatura e economia de energia

Em geral são os equipamentos que apresentam maior consumo de energia em frigoríficos, supermercados, shoppings, dentre outros estabelecimentos que utilizam câmaras frias. A redução do consumo de energia pode chegar a 30% com a solução de eficiência energética WEG, que consiste na aplicação do conjunto de alta eficiência:

  • W22 IR3 Premium ou W22 Super Premium, em conjunto com o inversor de frequência CFW11 ou CFW700
  • W22 Magnet Super Premium ou W22 Magnet Ultra Premium, em conjunto com o inversor de frequência CFW11

Os outros ganhos atrelados são: uniformidade de temperatura da câmara fria, maior conforto térmico (no caso dos sistemas de ar condicionado) e menor desgaste mecânico.

Benefícios reais da aplicação

  • Economia de até 30% de energia elétrica
  • Uniformidade da temperatura da câmera fria ou túnel de congelamento
  • Maior conforto térmico em sistemas de ar-condicionado
  • Menor desgaste das partes mecânicas

Conheça nossas soluções

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

Gostou das soluções WEG de eficiência energética? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Deseja receber a visita de um dos nossos representantes?

Encontre um representante

Deseja receber a visita de um dos nossos integradores de eficiência energética?

Encontre um integrador