A família de motores eletronicamente comutados (ECM) da WEG agora dispõe de um range de potência maior com o lançamento da linha W30 Smart EC.
O W30 Smart EC foi desenvolvido para atender diversos tipos de aplicações de movimentação de ar, como sistemas de exaustão e ventilação para aviários, estacionamentos, túneis, cozinhas industriais, entre outros, onde conforto e confiabilidade são essenciais.
O W30 Smart EC é um motor elétrico com carcaça de alumínio e grau de proteção IP55, o que confere ao motor proteção contra poeira e água. O drive, incorporado à tampa traseira, proporciona proteção eletrônica contra sobrecarga, temperatura e rotor bloqueado. Com a ampliação do escopo, motores com ventilação TEAO estão disponíveis até a potência 7,5 kW e motores TENV, até 2,5 kW.
Com possibilidade de variação de velocidade automática e manual com fácil ligação, em combinação com os imãs permanentes, o W30 Smart EC atinge o nível de eficiência IE5, o melhor índice do mercado, o que assegura a vazão do fluxo de ar com menor consumo de energia elétrica e redução do impacto ao meio ambiente. É assim, desenvolvendo produtos inovadores, otimizando a performance e agregando funcionalidades que contribuímos para um mundo mais eficiente e sustentável.
W30 Smart EC é uma solução completa e versátil para aplicações de movimentação de ar. Confira no vídeo abaixo!