WEG ha construido una amplia experiencia desde la fecha en que la empresa se trasladó más allá de los límites de su cuartel general para echar raíces en otros mercados internacionales. Siguiendo su estrategia de expandir el negocio en todo el mundo, la compañía ha invertido fuertemente en diversificar su cartera de productos y estructurar sus instalaciones de fabricación en todo el mundo con las últimas innovaciones tecnológicas y estándares de calidad superior.
Atestiguando este exitoso progreso, la fábrica en India fue galardonada con un pedido significativo de 3 X 6650kW, 20 polos, 13,200V motores de aplicación vertical y 3 X 17,600KW, 4 polos, 13,200V motores de aplicación horizontal gracias a la experiencia de ventas del equipo ventas WEG en China.
Considerados los motores verticales más grandes que ya se produjeron en la fábrica en India y uno de los más grandes jamás producidos por WEG, estas tres máquinas grandes de 6650 kW y 20 polos pesan 61 toneladas cada una y accionarán bombas de circulación de agua y formarán parte de una generación de energía. Proyecto de planta en Filipinas. Las otras tres máquinas de 17.600 KW accionarán bombas de agua de alimentación en el mismo proyecto.