El Phenom Parque Empresarial será el primer emprendimiento comercial de la ciudad de Maringá, Brazil en ofrecer una terraza exclusiva. Con entrega prevista para finales de 2025, el edificio de alto estándar contará con un espacio único para eventos, reuniones y networking, todo eso con una vista espectacular de la ciudad, proporcionando una experiencia incomparable a sus clientes. El emprendimiento está dirigido por Marluc, una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de la Construcción Civil y un portafolio que supera 1 millón de m² construidos.

Para garantizar un funcionamiento continuo y confiable, WEG, líder en equipos eléctricos, suministrará un conjunto de productos esenciales, incluyendo barrado blindado – Línea Performance de aluminio en las tramas: 5000, 4000, 3200, 2500 y 800 A – totalizando 675m, y transformadores que juntos suman más de 02 MVA de potencia. Los barrados blindados son una alternativa a los cables eléctricos, ofreciendo ahorro y calidad de energía, mientras que los transformadores serán integrados a la subestación del emprendimiento, asegurando una operación más segura y eficiente.

Con estas innovaciones, el Phenom Parque Empresarial se posiciona como un hito en la arquitectura de la ciudad de Maringá, ejemplificando eficiencia y modernidad en el sector comercial, mientras que la implementación de las soluciones de WEG contribuirá significativamente al éxito del proyecto, alineándose con la visión de la constructora de crear un espacio moderno y funcional.

La combinación de la experiencia de Marluc con las soluciones tecnológicas de WEG proporcionará experiencias valiosas a los clientes y fortalecerá la economía local, al ofrecer un ambiente propicio para networking y eventos de alto nivel, consolidándose como uno de los principales destinos empresariales de la región.