Ao final de março deste ano, foi liberado o novo trecho da Rodovia dos Tamoios, entre Caraguatatuba e São José dos Campos/SP. Com 21,5 km de extensão, o percurso conta com 4 túneis que somados chegam a 12,8 km, sendo um deles o maior do Brasil com mais de 5,5 km de extensão.
Os equipamentos e sistemas de ventilação para renovação do ar foram fornecidos pela fabricante FanTR. A empresa desenvolve e fabrica ventiladores axiais para sistemas de ventilação subterrânea, túnel de vento, trocadores de ar industriais e sistemas de resfriamento.
Todo o projeto foi desenvolvido e validado de forma integrada entre a fabricante dos ventiladores, a construtora e a consultoria Amberg Engineering da Suíça. Para esta validação, inclusive, foi realizado um teste oficial do sistema de ventilação, simulando um incêndio no interior do túnel maior, conforme padrões normativos internacionais.
Para serem homologados para esta aplicação, os motores em conjunto com os ventiladores precisam ser aprovados em ensaios destrutivos realizados em laboratório certificador na França.
O fornecimento contou com 16 motores de 30kW para o túnel de serviço, 54 motores de 110kW para o túnel principal e 6 motores de 110kW para a extração massiva de fumaça em caso de incêndio, totalizando 76 motores elétricos, todos da linha W22 Smoke Extraction.
Eficiência e segurança com o W22 Smoke Extraction
Os motores da linha W22 Smoke Extraction foram desenvolvidos para assegurar a circulação de ar em ambientes fechados e projetados para operarem mesmo em condições adversas, como em casos de incêndios, em faixas de temperatura de 200 °C, 300 °C ou 400 °C por até 2 horas. Assim, garantem a extração de fumaça do ambiente e permitem o livre acesso às saídas de emergência para a segura evacuação do local.
A WEG, mundialmente reconhecida pela excelência no projeto e fabricação de motores elétricos, é também sinônimo de qualidade e confiabilidade quando o assunto é a segurança das pessoas e operações.