Alta performance y confiabilidad son garantizadas por una diversificada gama de soluciones en la variación de velocidad para motores de media tensión, de 2.300 V, 3.300 V y 4.160 V, además de una línea compacta para potencias hasta 1.000 cv. De esta manera, el usuario siéntese confortable para eligir la solución más conveniente, considerando los valores de adquisición, implantación, instalación, consumo energético, espacio físico etc.

El MVW01 presenta la más alta tecnología para convertidores de frecuencia de media tensión a través de una estructura con IGBTs de 6,5 kV, aliando resistencia y seguridad, con la mínima cantidad de componentes de potencia, garantizando gran confiabilidad y simplicidad al equipamiento, en una solución compacta con tecnología de punta. La topología multiniveles NPC (neutral point clamped, 3/5 niveles), permite un óptimo equilibrio entre la forma de ola de salida para el motor y número de componentes de potencia, sin la necesidad de asociaciones en serie a estos.

Debido a las características singulares de los IGBTs, ya consagradas en los convertidores de baja tensión, como bajísimas perdidas y simplicidad en los periféricos, el convertidor de frecuencia presenta alta eficiencia (97%, llegando a 99% en las condiciones nominales) y bajísima disipación térmica.

La configuración del rectificador de entrada en 12 o 18 pulsos reduce las corrientes harmónicas a niveles extremamente bajos, proporciona alto factor de potencia en la red de alimentación y atiende plenamente a las recomendaciones de la norma IEEE519. En la etapa de control, el MVW-01 posee una arquitectura con multiprocesamiento utilizando procesadores de 32 bits (barra de 64 bits), con matemática en punto fluctuante y alta performance, garantizando alto desempeño en el control del motor.

Buscando desmitificar la aplicación de convertidores de media tensión, el MVW-01 sigue la misma filosofía de programación de la línea de convertidores WEG de baja tensión. Utilizando el mismo tipo de IHM de la línea de convertidores de baja tensión, el MVW01 torna su programación extremamente sencilla, sin la necesidad de capacitación especial o softwares vendidos a parte. Se puede también programar el MVW-01 a través del Superdrive, software WEG de programación de drives, que atiende toda la línea de drives WEG.

Para agilizar el ensamble y la sustitución de los elementos de potencia, los módulos IGBTs están separados en tres brazos convertidores armados en racks individuales extraíbles, uno para cada fase del motor. Los componentes de control y potencia son intercambiables entre varios tamaños de convertidores de manera a estandardizar y reducir el número de piezas sobresalientes, bien como reducir los gastos con adquisición y estoque de estos componentes. El reemplazo de estos racks no toma más de tres minutos, debido a la gran practicidad mecánica de los mismos.

Los racks pueden están disponibles tanto refrigerados por aire como por agua, aumentando todavía más la versatilidad de este producto.

Principales Caracteristicas:

  • Ride-Through/Flying-Start
  • Alarmas y Fallas
  • Superdrive
  • Función Trace
  • Operación con Falta a Tierra