Los equipos suministrados por WEG incluyen la subestación, transformadores, tableros de distribución y control con contactores, relés inteligentes, relés de sobrecarga, convertidores de baja y media tensión, soft starters y motores.

La fábrica de la Cia. de Cimento Itambé, localizada en el municipio de Balsa Nova, a 32 km de Curitiba, en el estado de Paraná, opera con capacidad instalada anual de 1,5 millón de toneladas de cemento/año.

Atenta a la creciente demanda del mercado de construcción civil en Brasil, la Cia. de Cimento Itambé va a ampliar en un 85% su capacidad de molienda y fabricación de cemento a partir de 2012. Los planes de expansión de la empresa con la construcción de un tercer horno cuentan con soluciones WEG para el suministro completo de energía y accionamiento de los equipos de la nueva planta, capaz de producir más de 1,3 millón de toneladas de cemento por año.

Los equipos suministrados por WEG incluyen la subestación, transformadores, tableros de distribución y control con contactores, relés inteligentes, relés de sobrecarga, convertidores de baja y media tensión, soft starters y motores, ya entregados y comisionados en junio de este año.

El ingeniero Hilário Honnicke Júnior, de WEG, señala que el suministro de este paquete completo, desde la subestación de entrada de 138 kV hasta los motores, refuerza la larga alianza entre las dos empresas.

Según la evaluación de la Cia. de Cimento Itambé, mantener negocios con WEG es una oportunidad para estandarizar equipos , servicios y piezas. De acuerdo con el superintendente industrial Alcione Rezende, contar con un sólo fabricante reduce la necesidad de piezas de repuesto. “WEG, como desarrolladora de tecnología y fabricante nacional, facilita la asistencia técnica, principalmente por la postura en el atendimiento personalizado y rápido en la solución de problemas”, remarca.

Para Rezende, un diferencial es que WEG tiene la postura de resolver primero los problemas y evaluar la responsabilidad después. “Siempre encontramos en WEG un gran esfuerzo para ser realmente aliada y técnicamente competitiva, lo que la coloca en posición impar en el sector en que actúa.”

Para satisfacer las necesidades de la Cia. de Cimento Itambé, WEG suministró un motor de construcción especial, de refrigeración IC 511, con intercambiador de calor aire-aire uniformemente distribuido en torno del estator de la máquina, de forma de optimizar el intercambio térmico, apuntando a atender los requisitos dimensionales necesarios para una aplicación específica, ya que había limitación del espacio disponible para instalación del motor.

Los siete motores de media tensión suministrados para la Línea 3 (incluyendo dos reservas) serán utilizados en el molino de crudo, ventilador de tiraje, molino de coque, extractor de horno y extractor de filtro.

"El destaque especial es el motor de anillos MAR710 - 3700 CV suministrado para el accionamiento del molino. Tras innumerables análisis en conjunto con la ingeniería de la Cia. de Cimento Itambé, a través del ingeniero Luiz Carlos Mosko, WEG desarrolló un motor con carcasa fabricada sobre medida para viabilizar la instalación en un espacio extremadamente limitado. La solución agradó tanto al cliente que ya fue adquirida otra unidad en plan de contingencia”, explica el ingeniero Rafael Fabro de Almeida, de WEG.

Los motores de 2300 V son accionados por convertidores de frecuencia de media tensión de la línea MVW-01, con tecnología de punta, que garantiza un control preciso de la velocidad con ahorro de energía. No obstante, los motores de baja tensión son accionados a través de centros de control de motores, dotados de relés inteligentes de la línea SRW, o a través de convertidores de la línea CFW o soft starters de la línea SSW, conectados en red, garantizando alta confiabilidad, capacidad de control y facilidad en los diagnósticos y en el mantenimiento.

Proyectos futuros

Además de invertir significativamente en su División Concreto, con la ampliación y la modernización de sus equipos, la Cia. de Cimento Itambé tiene nuevos planes. Según el director-superintendente Paulo Aguiar, la empresa estudia proyectos también en las áreas de energía, minería y producción de puzolanas.

Sobre el mercado de cementos, el director comercial Lycio Vellozo sostiene que la situación actual es muy buena, con varias obras en andamiento y muchos proyectos en las áreas de vivienda e infraestructura, que tradicionalmente son grandes consumidoras.

“La Cia. de Cimento Itambé viene preparándose para atender esa demanda desde hace algún tiempo, sin embargo, claro que estamos atentos a los desdoblamientos de las incertidumbres en la economía mundial, que pueden cambiar el escenario. Tomamos la decisión de ampliar la capacidad de molienda y fabricación de cemento en 2008, pero no es sólo eso. La empresa mantiene desde hace varios años un agresivo programa de entrenamiento y formación de personal. El objetivo es calificar a todos para enfrentar mejor los desafíos de los nuevos tiempos”, comenta.

Sobre la empresa

La fábrica de la Cia. de Cemento Itambé se ubica en el municipio de Balsa Nova, a 32 km de Curitiba, en el estado de Paraná. En un área total de 2,5 millones de m², la empresa opera con capacidad instalada anual de 1,5 millón de toneladas de cemento/año. Sus reservas de caliza sobrepasan los 300 millones de toneladas. La empresa abastece a toda la región sur de Brasil, produciendo y comercializando cinco tipos de cemento.

Resumen del alcance del suministro

- Ampliación de la subestación existente, con el suministro de 01 transformador de 20/25 MVA 138/6,6 kV conmutador baje carga, equipamientos de patio y construcción.

- 29 motores de baja tensión Wmining IPW-66 para aplicaciones diversas, potencias desde 50cv hasta 550cv

- 04 motores de anillos de media tensión en 6600 V (con potencias hasta 3700 cv) responsables por el accionamiento de los molinos y de los ventiladores de gran porte

- 03 motores de jaula de media tensión en 2300 V (con potencias hasta 2400 cv) responsables por el accionamiento de los ventiladores de medio porte

- 24 columnas de cubículos de media tensión

- 30 columnas de cuadros de distribución de baja tensión

- 95 columnas de CCMs (Centro de Control de Motores) de baja tensión

- 31 drives de baja tensión

- 02 drives de media tensión en 2300 V

- 09 transformadores a seco de diversas potencias

- 01 transformador a aceite

- Relés inteligentes, contactores y relés de sobrecarga, botones pulsadores y otros componentes