El segmento de minería está experimentando un momento de gran dinamismo, con inversiones crecientes por parte de las empresas del sector. WEG está preparada para ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad que garantizan la eficiencia y confiabilidad de estas operaciones.
Un ejemplo reciente es la asociación con ArcelorMittal, que buscaba ampliar su capacidad de procesamiento de mineral en la Mina Serra Azul. Para satisfacer las necesidades específicas del cliente, WEG, en colaboración con METSO, fabricante original de equipamientos (OEM), desarrolló una solución personalizada.
Esta solución incluye motores de la línea M, con carcasa 500, potencia de 2.000 kW, 4 kV y 4 polos. Estos motores accionan grandes rodillos responsables de reducir el tamaño de las rocas y minerales. La trituradora opera comprimiendo el material entre los rodillos rotativos, generando una intensa presión que transforma el material de alimentación al tamaño de grano deseado. Para soportar estos esfuerzos, los cojinetes fueron diseñados cuidadosamente, garantizando resistencia y durabilidad incluso bajo altas cargas axiales de hasta 33,2 kN en ambas direcciones.
La robustez de los motores WEG y de los cojinetes reforzados minimiza la ocurrencia de fallos, garantizando mayor confiabilidad y disponibilidad de las trituradoras. Menos paradas para mantenimiento significan más tiempo de operación y mayor volumen de mineral procesado, impulsando la productividad de la minera.
Además, los equipos de WEG garantizan un funcionamiento más eficiente de las trituradoras, optimizando el consumo de energía y reduciendo los costos operativos.
El suministro de los motores para las trituradoras de ArcelorMittal consolida la asociación estratégica entre WEG y METSO, reconocida como un importante OEM en el área de equipamientos para la minería. La experiencia de WEG en desarrollar soluciones personalizadas y de alto rendimiento la posiciona como un importante actor para satisfacer las complejas necesidades de la industria minera.