WEG suministró la primera subestación móvil en el estado de Amapá, Brasil, CEA Equatorial, una compañía de comercio y distribución de electricidad. La adquisición tiene como objetivo garantizar eficiencia y confiabilidad en el suministro de electricidad a la población de Amapá.

La subestación móvil de WEG ofrece dinamismo operativo y ahorro de tiempo, utilizada en situaciones preventivas o de emergencia, ofreciendo una instalación y operación sencillas donde sea necesario. Según el CEO de CEA Equatorial, Augusto Dantas, esto representa un avance significativo en el sector eléctrico, y se están realizando inversiones de manera intensiva para asegurar un resultado exitoso en el trabajo realizado por la empresa desde su concesión.

Dentro de la subestación móvil, se asignan equipos y dispositivos de alta complejidad, con un enfoque constante en la confiabilidad, así como en la optimización de peso y dimensiones. Este enfoque cumple con las regulaciones de tráfico, permitiendo una movilidad rápida entre diversas ubicaciones de manera ágil y prioritaria.

El componente central de esta solución es el transformador de potencia, diseñado para operar en múltiples niveles de tensión, cubriendo tanto niveles de alta, como de baja tensión. Específicamente, se trata de un transformador con capacidad de 30 MVA, configurado para tensiones primarias de 138 kV y 69 kV, y tensiones secundarias de 34.5 kV y 13.8 kV. Esta versatilidad permite que el transformador desempeñe funciones en diversas subestaciones de la red eléctrica de CEA Equatorial, asegurando el servicio a una amplia gama de subestaciones según sus necesidades específicas.

Este suministro es un paso importante para contribuir a la calidad del suministro de electricidad en el estado de Amapá, permitiendo que CEA Equatorial garantice un suministro más confiable y seguro para la población local.