Entendiendo la relevancia que los servicios de agua y alcantarillado tienen para su comunidad, SAMAE - Servicio Autónomo Municipal de Agua y Alcantarillado - de Brasil decidió invertir en mejoras en su Estación de Bombeo de Agua Cruda. Entre las acciones de mejora, la modernización de la maquinaria instalada tuvo un gran enfoque, contemplando no solo la actualización de la misma, sino también el aumento de la potencia de los motores y aumento de la eficiencia y capacidad de operación de la estación. En esta etapa, WEG ayudó a SAMAE suministrando 3 motores de la línea W60, carcasa 450, 2000 hp, 4160 V, 4 polos, 60 Hz para las motobombas y convertidores de frecuencia de la estación modelo MVW3000 0266 T4160 PSZ; y prestación de servicios de algunos motores.
Las mejoras se realizaron con el fin de modernizar el sistema que contaba con algunos equipos viejos y obsoletos, de baja confiabilidad y difícil mantenimiento. Además de la confiabilidad del nuevo equipo, hubo un aumento en la disponibilidad del sistema y la adición de un control preciso del flujo de agua cruda a través de inversores de frecuencia, aumentando la capacidad y eficiencia de la operación de la estación.
Acerca de los motores WEG de la línea W60
Los motores WEG de la línea W60 fueron diseñados para satisfacer las más variadas aplicaciones industriales, como compresores, bombas, ventiladores, entre otros, garantizando un alto rendimiento y confiabilidad, incluso en condiciones de operación severas. Estos motores son modulares y están disponibles en diferentes configuraciones, lo que permite diseñarlos como motores abiertos y autoventilados (IC01, WP-II), motores cerrados, refrigerados por aire a aire (IC611, TEAAC) o aire a aire. -agua (IC81W, TEWAC), o con ventilación independiente, según necesidad del cliente.
Con su diseño compacto, componentes livianos, reducidas dimensiones y base que permiten una importante reducción del espacio requerido para la instalación del motor. En el desarrollo de los motores WEG de la línea W60, la combinación de la más moderna tecnología en componentes magnéticos, ventiladores de bajas pérdidas en la densidad de potencia de esta línea, hace que los motores de la línea W60 sean más eficientes. Además, diseñados para funcionar de forma continua, sin paradas, fueron diseñados con características únicas: facilidad de construcción, instalación y operación. Esta confiabilidad diferencia a los motores WEG de la línea W60 de las otras opciones disponibles en el mercado. También se adapta fácilmente a cualquier convertidor de frecuencia de media tensión disponible en el mercado. Funciona aún mejor cuando se usa junto con variadores de voltaje medio WEG.