WEG为世界上最大的水电站伊泰普制造和供应了两个大型变压器,这是一个由巴西和巴拉圭两个国家联手的事业。水电站横跨巴拉那河,跨越两个南美国家边界。截至目前为止,WEG已提供两个电源变压器,每个重达200 吨: TR256 MVA/550kV,60Hz的在巴西境内,TR275 MVA/550kV,50Hz的机组在巴拉圭境内。

WEG在该项目上获得了双喜临门的成绩,公司制造的设备使WEG成为世界上第一个开展变压器VFT-快速瞬态测试的公司。此测试是必要的,以确保变压器将配合在其操作期间的非常快的电压振荡。由于其复杂性,风险性和高成本性,它从来没有进行最后测试阶段。

WEG变压器厂在布卢梅瑙,圣卡塔琳娜州,2010年初两个电力变压器将开始运作伊泰普气体绝缘变电站(GIS)。

“使用世界上最先进的技术设计,制造,测试这些变压器的快速瞬态,使我们已经满足所有客户的需求” Francisco Rebordão-WEG变压器技术经理。 “因此,我们相信,我们已经提供了一个高效率和高安全性的产品。”

WEG在2003年被指定为伊泰普水电站提供设备,自那时以来在基础设施和技术上进行了的投资,以满足能源行业的需求。在过去三年里,该公司注入了3000多万美元到布卢梅瑙厂,仅在工厂实验室设施扩展上就投资了400万美元。“为世界上最大的水力发电厂提供这种规模的设备就证明我们已经做好满足国内外市场需求的准备。” Carlos Diether Prinz -WEG 变压器总监。

WEG和伊泰普还是其它创新项目上的合作伙伴,如Palio Elétrico,与Fiat一起开发。

VFT测试

WEG测试变压器模拟快速瞬态电压,在气体绝缘变电站是常见的。VFT运行是由切碎的SF6气体的波发电的,为此目的,WEG用专门开发的测试装置。在测试过程中,技术团队在其他变量中,任何性质的内部或外部放电的发生,并最终穿孔边缘进行评估。两变压器的组合测试持续了大约2个月。

应用

TR 275 MVA,60赫兹将用于对巴西副厂房的安装更换设备,TR 256 MVA 50赫兹将用于巴拉圭方面

技术参数

  • 275MVA ,50赫兹
  • 256MVA,60赫兹

投资

自2006以来,WEG已经在布卢梅瑙厂的基础建设和技术方面投资了超过5600万巴币。

为了满足国内,美国,加拿大和中美洲市场的需求,WEG在今年四月已经投资了3000万巴币在墨西哥,用以生产变压器的新工厂。

为了伊泰普水电站项目,WEG已经投资800万巴币用于测试设备和用于进行大尺寸测试的一个新的实验室建设。