WEG生产的海上油田用发动机用在泵、吹风机、压缩机和其它的用途上 。WEG为许多企业的主要供应商。ASVAC是一个典型的例子。它是一个工业泵和海洋泵d的生产厂,已经有二十五年的历史。
WEG的工程技术人员协助客户使用发动机组装它们的的产品,如W21,使用于采矿和支持防爆考验。Cesar Prata 先生为ASVAC公司的董事,他 说“我们很感骄傲,我们的产品全部是巴西制造的,而且走在市场的前面。WEG是第一家,也是我们唯一的发动机供应伙伴。它是我们公司历史的一部分”。
产品
WEG供应给油气行业的发动机,拥有世界级的认证。产品有很长的目录,供应客户选择尺寸和冷却系统,它是在不宽裕地方的优良选择,很重要的因素给这个市场。
H系列产品,电压范围从220V 到11.000V,能够供应经过认证的动力从100kW到3150kW,外壳是铸铁制造而且完全密封,尺寸范围从315到630。
M系列产品,电压范围从220V 到13.800V,外壳的尺寸从280到1800。外壳由铸铁制造或铁板焊接。外输出 动力为5万千瓦,供应敞开式及关闭式。完全密封式能够选择空气或水冷却系统。
S系列同步发动机产品,动力供应到5万千瓦,电压范围从220V 到13.800V。外壳是钢板焊接,尺寸从355到3150。供应空气或水冷却。供应敞开式及关闭式的发动机。此系列产品能够装备功率因数控制器。
WEG为客户供应不同的解决方案,有泵和发动机的自动控制系统,使用SSW-06 系列的软起动器。有种特别产品,经过海洋程序处理,使它适合工作于海上油田。SSW-06含有一个迂回,而不需使用外在电流接触器,这使设备的销售和维修价格更具竞争力。