设备有优良的性能和高可靠性,使它用在中电压马达2300V、3300V和4160V的变速器上,还有它以小体积供应达到1000cv的动力。这样用户能够按照采购、装备和调试的价格、能源的消耗、空间的限制等等来决定选择最适合的方案。
MVW01为中电压反用换流器的尖端产品,它的结构使用6.5kV的IGBT加上注重耐用和安全的设计及使用最少的的高功率的零件来达到设备的简单和高可靠性。它是给谁需要小空间的新生代产品。NPC多层次布局(neutral point clamped, 3/5层),使供应马达的输出电波的形状和使用的大功率零件的数量获得最好的平衡而不需要把零件串连使能,适合于低电压反用换流器,使周边设备的损耗缩小及简化。它的功效高达97%,在公称条件情况下能够达到99%,热量损耗非常低。
整流器的输入频率设定为12或18冲脉 ,如此谐波电流达到特低的水平,使电网的功率因数提高,达到IEEE519规格的要求。MVW01 的控制使用32位数的多处理器(64位数排流), 以高效率浮点数学来保证高功效的马达控制。
MVW01跟随所有WEG 低电压反用换流器的编程哲学,来消除对使用中电压反用换流器的神秘性。它使用低电压反用换流器的规格IHM,不需要经过特殊训练或购买软件就能够很容易的制定参数。也可以使用Superdrive,这适合给全部WEG 产品参数制定的软件来完成参数制定。
为了能够快速的装备和更换大功效零件, IGBT模块以能够整体拆除的机架式躯壳装备给三相反用换流器的每一相一个模块,来控制三相马达。不同大小的反用换流器所用的控制和大功效零件都是规格化及能够互相替换的,使所需的备件大量的减少和降低备件的采购金额。机架式躯壳方便于更换,所需的更换时间不到三分钟。这机架式躯壳可以选择水冷和气冷,这样更增加了设备的选择方便。
主要特征:
Ride-Through/Flying Start
警报和故障
Superdrive
追踪功能
缺少地线时操作