由Sims集团有限公司经营的这世界最大的工业用破碎机是LYNXS的一个单位,能够每小时处理450辆超过使用年龄的汽车。这设备处于英国纽波特的英国联合港口公司(ABP)。

LYNXS 的破碎机有一个WEG高电压电动马达,重40吨, 6.865kW,有14电极(420rpm)。是和Slim 金属公司合作设计的,它的电感应发动机转子,由11千伏缠绕电圈来驱动锤子粉碎旧汽车和其他金属废料。WEG的马达是直接连接在国家电网上,使用的是水冷 冷却系统,具有特别加固结构,能够承受异常繁重的负荷推力,在发动机的传动轴承端盖能够支持116吨的负荷。

这新的破碎机,是LYNXS在 纽波特Sims集团的ABP码头投资一千一百万欧元的一部分。LYNXS是属于澳大利亚资产的国际金属回收公司。这破碎机能够每小时处理350吨金属,拥 有最先进的设计,能够很好的处理多种金属的性能。破碎机LYNXS也助于Sims集团目前投资在金属非金属的回收技术,就如回收塑料和玻璃等非金属材料。

Stuart Wilcox先生,英国Sims金属集团公司的工程部经理,他负责评估哪一家的发动机最适合他的超大型破碎机的设计要求。他说:“大型的破碎机的传统限制 因素是驱动马达,因为磨削过程需要很大的扭矩,直流电连续可变发动机可达2.5 p.u.的扭矩。但是我们这项目,扭转这种局面,因为WEG的电动机能够产生比我们需要的更大的扭矩和较高的热容量。这是我们到巴西访问WEG的设计和制 造,由于我们知道我们的行业的极端要求和他们知道其发动机的能力,交流之后WEG产生的新概念。开始时是一张白纸,加入两家的经验,放在一起,其结果是我 们有一个引擎能够满足甚至超越我们的设计规格。“

纽波特Slim的成功导致另一个订单采购WEG的高压马达给澳大利亚的另一台LYNXS破 碎机。英国WEG的高压产品部经理Richard Emery先生说: “这只是从纽波特破碎机进入使用后10个订单之一给破碎机用的高压马达。Slim纽波特的应用是对我们高压马达的性能和可靠性在最苛刻环境的进一步认证。 “