大多数糖厂和乙醇厂都使用蒸汽涡轮机。虽然这项技术性能优良,但无法确保全面掌控生产过程。正是由于这个原因,众多工厂纷纷采购电机和变频器来驱动这些过程以帮助工厂提高发电量并改善整体运营。
通过为这些过程提供电力,工厂能耗更低,产量更高。在帕拉伊巴州的乙醇和食糖生产商Usina Miriri就是这样一个典型案例,它拥有一台蒸汽涡轮机并购买WEG产品来改善供电系统。
WEG为Usina Miriri提供保护控制柜、控制器和自动化面板、发电机、变压器、MCC、变频器和高效三相电机。该设备用于发电、配电和过程控制。“我们正在对工厂进行现代化改造,包括开工投建一条新蔗糖生产线,但目前尚未投产,同时提高发电量。所有这些都采用了WEG解决方案,“Miriri工业经理Emanuel Pinheiro de Melo说。
通过为两座双子工厂提供电力,用户可充分降低高企的维护成本。目前,蒸汽被重新导入锅炉,降低了损耗。“然后将这部分蒸汽送至新的发电机以产生更多的能量,从而Miriri能够出售这部分产出来提高效益,“WEG蔗糖乙醇行业的工程师与分析师Marcos Hubner解释道。
采用新的可调速驱动器不仅可实现更好的控制和监控,而且配合高效电机有助于削减运营成本并因此降低维护和损耗指标。根据Emanuel Pinheiro的说法,选择WEG产品为工厂提供能源除了它是巴西公司外,更主要是因为他们非常了解WEG产品的品质。“由于我们长期密切合作,我们看到WEG产品的技术每天都在进步中,”他指出。这位Miriri的工业经理也提到了WEG的技术支持和售后服务。“每当我们碰到麻烦,只需打个电话给地区代理商,我们的问题就会迎刃而解”。为了打造完美的解决方案,WEG团队数次造访这家工厂并在WEG能源业务中心的协调下调集了公司不同部门的力量。光技术商业建议书的开发和谈判就持续了约半年时间。预计设备最晚于八月底投入运营。
供货清单 – Miriri:
发电机 7,500 kVA / 13.8 kV
发电机输出柜
发电机浪涌和激励控制柜
发电机中性线控制柜
发电机控制和保护面板
电机HGF355线,500Hp,6 极,480 V
油冷变压器750kVA
油冷变压器1500kVA
油冷变压器1000kVA
中压配电柜
低压配电柜
MCC
CFW11型变频器
CFW09型变频器
WEG高效电机,约2300Hp