每当谈及生产马达,大部分的人就想到供应给工业用。但并不是如此。举个例子,上乐园玩,马达的正常操作而使玩具能够运转。在Beto Carrero World乐园(BCW),拉美最大的乐园。几乎BCW所有的玩具都使用WEG的马达。马达和反用换流器及软启动器一起工作,来运转这些玩具。

WEG的设备除了使用在玩具上,也使用在水泵、压缩机和一些别的设备上。这证实WEG的适应客户的需要能力。

Beto Carrero World 的业务主任,Hugo Loth Neto先生说,WEG和乐园的技术团队最大的挑战是发展和装配“摩天轮”的驱动设备。这设备由四个7.5CV的马达组成。另一个挑战是大胆和前所未有的“水帝国”,所使用的水泵共有六台150CV的马达,一台1000kVA的变压器及一台1500kVA的干式变压器。乐园的最新景点是Firewhip云霄飞车,用的也是WEG的设备,130 kW 380 V的交流直流静态转换器和130 kW的直流马达。

BCW 的财务管理主任Edilson Doubrawa先生说“这样不仅是娱乐,安全也同时兼顾了。我们的企业有一个很大的优点,一个高科技的产品就在我们的邻居,而不需要从国外引进这些配件。我们的玩具是欧洲进口的,但驱动设备和马达由WEG的产品替代。还有一项是服务,能够在很短的时间内供应服务及提供我们设备所需要的解决方案”。