1000机座的电机是迄今为止南通工厂生产的最大的电机。

为这个中亚地区最大的联合循环燃气轮机项目提供的11台电机均在WEG中国工厂制造。目前,WEG南通工厂的生产工艺和制造能力与巴西总部并驾齐驱。此外,该工厂距离产品的最终目的地乌兹别克斯坦更近,从物流角度来说也是极为便利的。

项目信息: 这是一个位于乌兹别克斯坦锡尔河的1500MW燃气联合循环独立发电项目。项目承包商为中国能源建设葛洲坝集团(CGGC)和浙江火电建设有限公司(ZTPC)。本次供应的成功归功于OEM(原始设备制造商)与WEG在生产最先进、高效可靠且具备竞争力产品方面的合作与信任。

供货范围:

所有电机均为11kV, 包括三台MGW系列 Ex ec卧式异步电动机,功率15500kW,机座号1000和8台MGR系列立式异步电动机,功率900至3000kW。

为该项目供货的11台高压电机,总功率为60660KW,分别应用于英格索兰离心式压缩机、利欧集团的水循环泵和长轴泵以及荏原的冷凝器泵。

项目背景:

乌兹别克斯坦锡尔河1500兆瓦燃气联合循环独立发电项目由中国能建国际工程公司与浙江火电联营体承建,是“一带一路”的重要项目。工程位于乌兹别克斯坦锡尔河州希林县城以西5公里,距首都塔什干市约150公里,建设面积约75公顷,是该国首个IPP项目和最大的电站工程,也是全球最先进的9H级燃机项目。作为乌兹别克斯坦吸引外资投资开发的首个IPP项目,项目充分利用当地丰富的天然气资源,该项目采用目前世界上燃烧温度最高、单体功率最大、效率最高的燃气轮机以及“废水零排放”设计方案,是世界领先高效的绿色节能环保工程,每日可为当地电网提供3600多万度电,惠及乌兹别克斯坦百万居民,是乌兹别克斯坦规划的重要民生工程。

根据现场条件和联合循环技术,拟建电厂现场的标称合同净发电量预计为1500 MW。根据本项目,该发电厂的电力通过该发电厂专用电气装置/自动识别系统(AIS)500 kV/220 kV输出至乌兹别克斯坦国家电网。电厂配置基于2+1配置的动力块原理:两个多轴机组,每个机组由两个燃气轮机、HRSG和一个蒸汽轮机机组以及相关的辅助装置组成,构成一个动力块。

本次供应是WEG 取得的又一重大成果,它彰显了WEG为可再生能源发电项目提供解决方案的能力。