WEG 隆重推出 W51Xdb系列防爆电机,这一创新产品线以其卓越的效率和功率密度,重新定义了工业电机的新标准。W51Xdb 旨在满足最苛刻的工业需求,从功率132 kW机座尺寸355起,到机座尺寸400、4极和6kV的800kW电机,并计划在2025年将产品线扩展至兆瓦级别。这一进步使 W51Xdb 成为追求可持续性和卓越运营的行业中的关键角色。
引领动力和效率的革命
WEG的W51Xdb系列电机以其创新的冷却系统和尖端的端盖设计,实现了气流的优化,从而确保了功率密度和效率的最大化。该系列电机以其紧凑而坚固的机身结构,提供了卓越的输出重量比,这不仅减少了所需的安装空间,也降低了运营成本。尽管防爆电机不属于 IEC 60034-30-3 [高压交流电机(IE 代码)的效率等级] 的范围,但W51Xdb在 设计上达到或超过 IE4 效率等级,因此成为在爆炸性环境(1区、2区、21区和22区)中运行的行业的理想解决方案。
对可持续发展的承诺
在 WEG,可持续性是每项创新的核心。通过 W51Xdb 电机系列,我们提供了一种可减少碳排放并支持高能效运营的产品,从而“驱动一个更可持续的未来”。该电机旨在帮助各行业实现其可持续发展目标,同时确保长期运营的可靠性。
功率更大,可靠性更高
W51Xdb 电机的机座设计可以降低噪音、振动和轴承温度,从而提高可靠性和使用寿命。其变速驱动运行的能力增强了其适应性和效率。W51Xdb 已通过全面认证,符合 ATEX、IECEx 和 CSA 等全球标准,并已准备好在全球各个行业中部署。
灵活性和连接性
W51Xdb凭借其模块化设计,具有可调节的接线盒配置和多种安装选项,提供了灵活性和定制性。该电机还设计用于与 WEG 的工业4.0状态监测系统无缝集成,提供实时预测分析,最大限度地减少停机时间并确保最佳性能。
为未来提供动力:2025年及以后
目前,W51Xdb 电机在机座尺寸为400时,功率可达800kW。作为 WEG 未来扩展的一部分,将在2025年推出更大的机座尺寸,使该系列电机功率能够达到兆瓦级别,服务于更广泛的工业应用。这一扩展反映了 WEG 持续致力于向全球工业提供高性能、可持续解决方案的承诺。
加入向更高效未来迈进的运动
W51Xdb 电机系列是 WEG 构建更清洁、更高效工业环境愿景的有力证明。通过结合动力、效率和可持续性,这款电机旨在帮助工业行业实现能源转型。
想要了解W51Xdb 如何为您的运营带来变革,请访问此 www.weg.net了解更多信息。