Son cuatro generadores con tensión de 13,8kV y potencia de 31,25 MVA. Los equipamientos, que ya fueron ensayados por WEG y liberados por Petrobrás siguen para EE.UU., donde serán montados en un único skid que irá componer el conjunto Turbina / Reductor / Generador de cada unidad generadora. Después del montaje en skid y la realización de los string tests con la inspección de Petrobrás, el módulo de generación retorna a Brasil para montaje de la estructura externa y solamente después serán llevados a la plataforma de Petrobrás.
La P-56 quedará posicionada en aguas de 1700 metros de profundidad y aproximadamente, 124 Km del litoral. Con capacidad para procesar y tratar diariamente 170 mil barriles de líquidos y 100 mil barriles de petróleo de 16º API, 6 millones de metros cúbicos de gas natural y de inyectar aproximadamente 280 mil barriles de agua en el reservatorio. La plataforma operará ligada a 22 pozos, siendo 11 productores de petróleo y gas y 11 para inyección de agua. Pesando 50 mil toneladas, tendrá 110 metros de ancho y de extensión y 125 metros de altura.
Para la construcción de la P-56 fueron contratadas las mismas empresas responsables por la P-51, primera plataforma semisumergible totalmente construida en Brasil, ye que el proyecto es una copia del otro, permitirá la anticipación de la producción en el campo de Marlim Sul. La construcción será toda realizada en territorio nacional e incluye servicios de ingeniería, suplemento, construcción y montaje de la plataforma.