WEG suministró sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) modelos Thor y Corporate a RMC Comercio de Alimentos LTDA, una importante cadena de supermercados con 29 unidades en el estado de Piauí, Brasil. Los SAI fueron instalados en puntos estratégicos de las operaciones de la red, asegurando la alimentación continua y la protección de sistemas críticos, como servidores de TI, monitoreo por imágenes, procesamiento de pagos y operaciones logísticas, incluso en casos de fluctuaciones o cortes de energía.

WEG ofrece una línea completa de soluciones para energía crítica, que garantizan la alimentación continua de sistemas de potencia, que van desde 600VA hasta 1,2MVA, cubriendo desde aplicaciones residenciales hasta instalaciones industriales complejas. Además, cuenta con baterías para almacenamiento de energía y rectificadores para alimentar sistemas de corriente continua.

Entre la amplia gama de soluciones, el grupo RMC eligió la línea Thor por su alta robustez, que permite el mantenimiento tanto de la unidad de control como de las baterías mientras el producto opera en régimen nominal. La línea Corporate fue seleccionada por su gran versatilidad en la comunicación con sistemas de supervisión.

Los productos garantizan el funcionamiento continuo de los sistemas esenciales para la operación de los supermercados, evitando paradas que puedan comprometer la atención al cliente y la logística interna. Con almacenamiento de energía en baterías, los SAI de WEG ofrecen una solución robusta y redundante, asegurando la protección de las operaciones y la confiabilidad de los sistemas esenciales.

Para RMC, este suministro representa una importante medida de seguridad para mantener la operación eficiente y continua. La cadena de supermercados, con 29 unidades, ahora cuenta con mayor protección contra interrupciones en el suministro de energía, asegurando que sus sistemas de cobro, TI y monitoreo permanezcan activos durante fluctuaciones eléctricas.

Este suministro refuerza el compromiso de WEG de ofrecer soluciones de alto rendimiento, confiabilidad y sostenibilidad. Con una amplia red de asistencia técnica y un enfoque orientado al desarrollo de soluciones personalizadas, WEG garantiza que sus clientes tengan operaciones seguras y continuas, desde el inicio hasta el final del proceso productivo.