Los equipos será dispuestos para aumentar la capacidad de tres de sus subestaciones. Todos los transformadores están entre 8 y 30MVA además de contar con conmutación bajo carga.
Interconexión Eléctrica S.A (ISA). Empresa Colombiana de transmisión de energía con cobertura nacional, amplia tres de sus subestaciones, Huapango, Cértegui e Istmina con la adquisición de cuatro transformadores de potencia WEG.
Estos transformadores de 115 kV con conmutación bajo carga, van de 8 hasta 30 MVA de potencia y serán instalados en medio a selva, donde se encuentran ubicadas las subestaciones. ISA posee 8.935 kilómetros en líneas de transmisión con niveles de tensión superior 110kV, 46 subestaciones, 10.105 MVA de transformación y 3.285 MVAR de compensación. Además de Colombia, la empresa tiene negocios en Perú, Panamá y Bolivia.