A união da expertise da WEG no desenvolvimento de sistemas de monitoramento e a tradição da WEG-CESTARI no projeto e fabricação de redutores e motorredutores, oferece ao mercado uma solução inovadora e exclusiva no monitoramento remoto e em tempo real para diagnosticar falhas em redutores de velocidade.
Através de conexão Wireless, o monitoramento inteligente auxilia principalmente a área de manutenção, possibilitando de forma rápida e facilitada o acompanhamento preciso dos redutores instalados a fim de garantir eficiência dos processos e evitar o risco de paradas não programadas na produção.
Funcionalidade e instalação
Após ser instalado, o Gear Scan deve ser configurado através do aplicativo WEG Motor Scan (disponível para Android e iOS). A instalação é simples e todo processo é orientado diretamente no aplicativo mobile durante a configuração do sensor. Depois de configurado, o sensor envia dados para a nuvem via smartphone ou Gateway, possibilitando a análise dos resultados na plataforma WEG Motion Fleet Management.
Com base nos dados capturados e enviados para a nuvem, é possível tomar decisões mais rápidas e assertivas, principalmente nos casos de manutenção preditiva, garantindo maior eficiência e vida útil do redutor.
Maior controle e melhor desempenho
Entre os principais benefícios no uso desta solução estão a otimização da rotina de manutenção e o diagnóstico de falhas através da solução Gear Specialist. Com algoritmos desenvolvidos especificamente para o monitoramento de redutores, a análise de temperatura e vibração captadas pelo sensor se transforma em uma valiosa ferramenta que possibilita a identificação das potenciais causas de problema, como por exemplo as condições do engrenamento.
Acompanhar a performance dos equipamentos da planta fabril é sinônimo de economia e mais eficiência nos processos. Afinal, quanto mais você conhece seu equipamento, maior é o controle e melhor é o seu desempenho.
Gear Scan, diagnóstico confiável no monitoramento de redutores.
Assista ao vídeo e saiba mais!