El acceso a la energía eléctrica es esencial para una variedad de actividades, desde el consumo residencial hasta las esferas industriales, comerciales, logísticas, entre otras. La creciente demanda, especialmente en las grandes ciudades, ha impulsado a las compañías eléctricas a expandir sus infraestructuras, adoptando soluciones cada vez más robustas y eficientes, como las ofrecidas por WEG.

En este contexto, Eletrobras Furnas (subsidiaria de Eletrobras), una de las mayores empresas de energía eléctrica de América Latina, adquirió un nuevo conjunto de transformadores de potencia de WEG. Estos equipos fueron destinados a la expansión de la Subestación Zona Oeste, una de las más importantes del estado de Río de Janeiro, Brasil.

El suministro incluye un conjunto de transformadores de potencia compuesto por tres unidades de 300 MVA con 550 kV / 145KV, además de diversos materiales y equipos para infraestructura, maniobras, supervisión y protección de la implementación. Esta inversión permitirá un aumento adicional de 900 MVA en la capacidad instalada de la subestación, totalizando 1800 MVA, cantidad suficiente para atender aproximadamente 3,240,000 residencias, beneficiando a alrededor de 9,000,000 de personas directamente y mejorando sustancialmente la estabilidad del Sistema Integrado Nacional.

Esta expansión no solo juega un papel crucial en la transformación y transmisión de energía eléctrica, sino también en el desarrollo regional. Al contribuir a la seguridad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica, la iniciativa promueve no solo el bienestar de la población, sino que también eleva los estándares de excelencia de la compañía eléctrica, fortaleciendo su posición como una pieza fundamental en las actividades económicas de la región y del estado de Río de Janeiro.

WEG, reconocida por su excelencia en tecnologías y soluciones para energía, destaca como el principal fabricante de transformadores de América Latina, reforzando aún más la calidad e innovación asociadas a esta importante expansión de la infraestructura eléctrica.