WEG lieferte im Rahmen des aktuellen Projekts 42 IE3- Niederspannungsmotoren an Siebtechnik

Die Siebtechnik GmbH („Siebtechnik“), Maschinen- und Anlagenbauer für die Aufbereitung mineralischer Schüttgüter sowie für die Fest-Flüssig-Trennung in der Chemie- und Lebensmittelindustrie mit Sitz in Mühlheim an der Ruhr, setzt bei der Weiterentwicklung seiner Siebschneckenzentrifugen der CONTURBEX-Serie auf Motoren von WEG. Die neue CX-Zentrifugenbaureihe bringt erhebliche Vorteile bezüglich Zugänglichkeit und Verschleiß, vor allem aber auch eine größere Durchsatzleistung. Diese wird unter anderem durch einen leistungsstarken Doppelantrieb ermöglicht, der bei der CONTURBEX CX 1500 aus jeweils zwei drehzahlgeregelten IE3-Asynchronmotoren der Baureihe W22 von WEG besteht. Die gelieferten 8-poligen Niederspannungsmotoren der Baugröße IEC 315 L haben eine Leistung von 132 kW und bieten hohe Energieeffizienz gepaart mit maximaler Zuverlässigkeit.

Siebtechnik hat seine jahrzehntelange Erfahrung in der Zentrifugentechnologie genutzt, um mithilfe modernster Konstruktions- und Fertigungsmethoden die Siebschneckenzentrifugenbaureihe CONTURBEX CX zu entwickeln. Dabei legte das Unternehmen besonderen Wert auf die Aspekte verfahrenstechnische Effizienz, maschinentechnische Zuverlässigkeit, höchste Durchsatzleistung und minimierter Bauteilaufwand. Aufgrund guter Erfahrungen in der Vergangenheit wandte sich Siebtechnik für die Ausrüstung des leistungsstarken Doppelantriebs der Siebschneckenzentrifuge CONTURBEX CX 1500 wieder an WEG. Hatte der Antriebsspezialist in 2012 bereits 82 Motoren an den Experten für kontinuierlich arbeitende Zentrifugen geliefert, so folgten nun weitere 42 Niederspannungsmotoren der Baureihe W22.

Die Siebtechnik GmbH ( www.siebtechnik-gmbh.de) ist ein mittelständischer Spezialmaschinen- und Anlagenbauer mit Spezialisierung auf die Aufbereitung mineralischer Schüttgüter sowie die Fest-Flüssig-Trennung in der Chemie- und Lebensmittelindustrie. Zum Portfolio gehören Siebmaschinen und Aufbereitungsanlagen, Probenahmeanlagen, Rohrpostanlagen, Zerkleinerungsmaschinen, Laborgeräte, Kontrollsiebmaschinen und Automatisation sowie Zentrifugen.

Weitere Informationen zu den Antriebslösungen von WEG finden Sie unter www.weg.net