La evidencia de tal iniciativa fue el suministro reciente de equipos eléctricos y mecánicos para una central térmica de cáscara de arroz en la ciudad de São Sepé, estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Este suministro incluyó un generador WEG de la línea S de alta eficiencia de 10,000 kVA, 13,800V, 1800 rpm, una turbina TGM TMC10000 y un reductor TGM RTS 560.
Parte de la biomasa (cáscara de arroz) disponible en esa región agrícola solía ser un problema para los productores de arroz, y encontrar el destino correcto para los desechos ha sido un gran desafío. Con eso en mente, la planta termoeléctrica de Sepé (UTE), especializada en generación de energía y ubicada estratégicamente en São Sepé, ha estado utilizando cáscaras de arroz como biomasa, un residuo altamente disponible en esa región debido a la gran cantidad de plantas de procesamiento de arroz.
Dentro del proceso de generación de energía, la cáscara de arroz inicialmente sirve como combustible para producir vapor. Este vapor alimenta la turbina que, a su vez, impulsa el reductor y el generador para la generación de energía eléctrica. La energía generada se vende a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), los agricultores pueden dar el destino correcto a la cáscara de arroz y aún producir mezcla de cal con las sobras quemadas para la protección adecuada del medio ambiente.
Este proyecto innovador consolida el papel de WEG como líder del mercado en el suministro de equipos para centrales térmicas de biomasa, generando energía renovable y contribuyendo a la correcta eliminación de residuos.