Los elevados costos operacionales para la producción de granos impulsan la búsqueda continua de la eficiencia energética, así como de la mejoría de los equipos, para obtener ganancias en lo que se refiere a productividad.
La estancia Ponte de Pedra, ubicada en la región central de Brasil, obtuvo un ahorro de energía de hasta 80% gracias a un proyecto de eficiencia energética para la aireación de silos de almacenamiento de granos, desarrollado por WEG, en conjunto con su reventa Maratec, y la empresa de tecnología Agroindustrial Rezende.
La solución ofrecida consiste en la aplicación del motor WMagnet accionado por el convertidor de frecuencia CFW11, interconectado al Controlador de Aireación EF-ENERGY, que permite la selección del tipo de grano en el silo, identifica su nivel y temperatura y envía una señal al convertidor para control del flujo en el conjunto Motor/Ventilador. El ahorro obtenido proviene del suministro de la ventilación adecuada para cada producto (soya, maíz y sorgo). La combinación de este mix de productos, aliada a la aplicación del motor de imanes permanentes, y a la experiencia adquirida en la aplicación de las soluciones, permitió una ganancia mucho más expresiva que la media de 60% de proyectos anteriores.
Con el retorno de la inversión en 10 meses, los resultados para la estancia fueron efectivos, no solo en el ahorro de energía, sino que también en el aumento de la calidad del producto, debido a la automatización del sistema que proporcionó mejor precisión y uniformidad de temperatura y humedad en los silos. “Estamos muy satisfechos con el uso del motor WMagnet integrado con el sistema automático de aireación y con la estación climatológica. Los motores sólo funcionan cuando es necesario y varían su rotación dependiendo del producto y del nivel de llenado del silo”, afirma el socio-administrador de la estancia, João Rafael Deiss.
Con 700 hectáreas, la estancia Ponte de Pedra cuenta con dos silos, máquina de prelimpieza y secador de granos. Trabaja con la zafra y la zafrita, y tiene un volumen anual de aproximadamente cinco mil toneladas de granos.
RESULTADOS EN EL AHORRO DE ENERGÍA ALCANZADOS EN LA ESTANCIA PONTE DE PEDRA:
AHORRO DE 81% ALMACENANDO SOYA
AHORRO DE 78% ALMACENANDO MAÍZ
AHORRO DE 56% ALMACENANDO SORGO
NUESTRA NECESIDAD ERA TENER MAYOR CONTROL Y EFICIENCIA EN EL SECADO POR AIREACIÓN FORZADA, BUSCANDO EL AHORRO DE ENERGIA. LOS RESULTADOS VAN MÁS ALLÁ DE LO ESPERADO”.
João Rafael Deiss, socio-administrador de la estancia Ponte de Pedra.