WEG posee un amplio portafolio de soluciones para la industria Azucarera y de Etanol, combinando la experiencia de un líder de mercado con la tecnología de una empresa innovadora. Los productos son desarrollados con un concepto moderno y un alto padrones de desempeño, brindando aplicaciones sucroalcoholeras con bajo mantenimiento, alta confiabilidad y flexibilidad, resultando en mayor eficiencia y seguridad operacional.
Por eso, una importante empresa del segmento, con capacidad para procesar alrededor de 11 millones de toneladas de caña de azúcar por cosecha, eligió a WEG para suministrar equipos para ampliar la capacidad de trituración de una de sus plantas. Los motores de la línea W60, carcasa 710, 4.500 HP, 13.800 V, suministrados accionarán el proceso de preparación de la caña, picadora y trituradora y son intercambiables entre sí y con otros equipos existentes, lo que permite una fácil aplicación. Al tratarse de las mismas máquinas para distintas aplicaciones, el cliente tiene la posibilidad, en una eventualidad, de retirar uno de los motores de la posición original y aplicarlo en otra posición, garantizando mayor seguridad y disponibilidad operativa. Además de los motores, WEG también suministró un transformador de 55.000 kVA, 138 kV y rectificadores.
El uso de la motorización eléctrica en los procesos productivos de la planta promueve el ahorro de vapor, que aplicado a la turbina genera energía, alimentando los motores y poniendo a disposición para la venta los excedentes.
Con la mayor red de asistencia técnica y revendedores autorizados de todo Brasil, WEG mantiene un soporte completo al cliente, desde el momento de la compra hasta la posventa, lo que permite reducir los costos operativos, reducir el tiempo de inactividad y el uso de la cosecha de forma sostenible.