Foto: Motores verticais WEG acoplados às bombas de alta capacidade da KBL
A WEG está mais uma vez presente nesses projetos ao fornecer motores síncronos e de indução de grande porte para a Kirloskar Brothers Limited (KBL) - o maior fabricante de bombas hidráulicas da Índia – que acopla esses motores às suas bombas de alta capacidade. Para essa fase do processo (Estações de bombeamento HNSS de 0 a 8), a WEG forneceu 108 motores síncronos de aplicação vertical com potências entre 3200 e 500KW, 11kV, carcaça IEC 1000 que serão acoplados à linha de turbinas verticais da KBL.
Sobre o Projeto
O projeto HNSS (Handri Neeva Sujalam Sufalam) é considerado um dos maiores projetos de irrigação do mundo e o seu principal objetivo é tornar férteis 2.438 km² de terra árida nos quatro distritos de Rayalaseema e fornecer água potável para aproximadamente 3,3 milhões de pessoas, utilizando 40 bilhões de metros cúbicos de água provenientes das inundações do rio Krishna. Esse volume de água será retirado do reservatório de Srisailam. A água será retirada durante os 120 dias de inundação que vai de agosto a novembro. A execução do projeto considera a elevação da água em 9 níveis.
A operação da WEG na Índia
A WEG já realizou grandes investimentos no mercado indiano desde o início das operações, com escritórios comerciais e um novo parque fabril. Atualmente a WEG possui um parque fabril moderno na Índia com o mesmo nível de qualidade e estrutura que possui na matriz brasileira. Esse fornecimento comprova a capacidade e as soluções tecnológicas da WEG para um cliente que demanda um produto de alta eficiência e estabelece um marco histórico para a WEG Índia.