O Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento intitulado “P&D ANEEL - COPEL "PD-06491-0421/2016 – NOVAS TECNOLOGIAS PARA AUMENTO DA CONFIABILIDADE E VIDA ÚTIL DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA”, foi realizado em colaboração entre a COPEL (Companhia Paranaense de Energia), a UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) e a VEGOOR Tecnologia Aplicada. O objetivo principal foi avaliar os efeitos resultantes da substituição do papel Kraft por papel híbrido como isolante sólido na parte ativa dos transformadores.

O equipamento utilizado neste projeto foi um transformador elevador trifásico fabricado em 1969, com potência de 70 MVA e tensões de 13,8/230 kV – comutador sem tensão. O transformador passou por uma atualização tecnológica bastante abrangente realizada pela WEG, com a substituição de todas as bobinas com papel Kraft por papel híbrido NOMEX 910® nos enrolamentos de alta tensão (AT).

Do ponto de vista tecnológico, importante ressaltar também os itens a seguir:

- Troca do óleo mineral por líquido isolante vegetal com o propósito de máxima convergência com os princípios de sustentabilidade;

- Inclusão de um sistema de medição direta de temperatura por fibra ótica com 16 sensores, para acompanhamento detalhado da condição térmica interna do equipamento, possibilitando automatizações e controles diferenciados, os quais contribuem decisivamente para a maior longevidade do equipamento.

As melhorias executadas também possibilitaram ao final a obtenção de um transformador com maior potência, passando a disponibilizar 73,6 MVA ao sistema, ao invés dos 70 MVA anteriores às intervenções técnicas de aprimoramento implementadas pela WEG. O mesmo foi reinstalado na Usina Hidrelétrica Governador Parigot de Souza localizada em Antonina (PR), onde já operava anteriormente. Além de aumentar a confiabilidade da usina, a mesma terá uma operação mais sustentável. A utilização do conjunto óleo vegetal e papel híbrido contribui para a redução do impacto ambiental, resultando também em redução direta dos custos já na instalação do equipamento, como, por exemplo, nas características do elemento contentor de óleo em caso de vazamentos.