El nuevo modelo de inversor de frecuencia CFW700 y más reciente lanzamiento de WEG, presenta características de peso a la hora de la elección por parte del consumidor: Además de poseer entrada aislada para encoder incremental, Interfase de comunicación RS-485, inductores en el barramiento CC (no necesita de reactancia de red), sistema inteligente de refrigeración e IGBT de frenado, también cuenta con 2 softwares gratuitos que pueden ser bajados del sitio web WEG: WLP y Superdrive GS.
Con alta precisión y confiabilidad en el control de velocidad y de torque, el producto tiene las funciones de start-up orientado, multispeed, autoajuste, regulador PID, protección de sobrecarga, sobretemperatura y ajuste da clase térmica del motor. Posee aun, como opcionales, módulo de parada de seguridad (que atiende la EN954-1 / categoría 3), alimentación externa del control en 24Vcc y filtro RFI.
La instalación de los accesorios en la nueva familia de inversores de frecuencia también es facilitada: Todos los dispositivos, basados en la filosofía “Plug and Play”, son configurados automáticamente cuando son conectados al equipamiento, garantizando más rapidez y simplicidad al proceso.
El CFW700 está disponible con corriente nominal de salida de 3,6 a 211A (1,5 a 175 CV), tensión de alimentación monofásica o trifásica de 200 a 480 Vca y es ideal para aplicaciones en fabricantes de máquinas (OEMs) debido a su excelente costo-beneficio, tamaño reducido y simplicidad de instalación y operación.
Link para fotos en Flickr: http://bit.ly/evA34V