WEG desarrolla equipos que impulsan el crecimiento del sector eléctrico en Brasil, incluyendo turbinas hidráulicas que se fabrican a la medida, de acuerdo con la caída y caudal disponible, buscando siempre la mejor eficiencia con la factibilidad económica del proyecto.
Este ha sido el motivo que llevó Grupo Amper, a elegir la solución WEG para la ampliación de uno de sus tres proyectos hidroeléctricos. La CH “Braço do Norte II”, tiene salto neto 23,13m, caudal unitario 27,83m³/s, ubicación en “Guarantã do Norte”, provincia de “Mato Grosso” en Brasil.
En este proyecto, se suministró la turbina con doble Rodete Francis más grande fabricada por WEG, con potencia 5.689 kW, altura de cámara espiral 7.138 mm, largo total de eje del rodete 8.900 mm y distancia entre cojinetes 8.000 mm.
Además de la turbina, también se suministró el hidrogenerador línea S con potencia del 6.155 kVA y todo el paquete de equipos eléctricos para generación de energía eléctrica de la planta.
Con el inicio de operación de estos nuevos equipos, “CH Braço do Norte II” tendrá una potencia instalada del 15,3 MW y contribuirá significativamente con capacidad de suministro de energía para la región.
Las soluciones WEG en generación hidroeléctrica se desarrollan utilizándose los más modernos recursos de ingeniería. Para la fabricación, se utilizan maquinarias con tecnología de punta.
Este proyecto se destaca por el las dimensiones agrandadas de los componentes y la complexidad de los procesos de fabricación, montaje y pruebas.
La ejecución del proyecto ha sido posible, porque WEG tiene la capacidad productiva, know-how tecnológico, experiencia en ingeniería, fabricación y suministro de este tipo de solución con los equipos asociados.