La Compañía Brasileña de Metalurgia y Minería (CBMM), del Grupo Moreira Sales, localizada en la ciudad de Araxá, Minas Gerais, es la mayor explotadora mundial de niobio, uno de los 31 metales raros, abundante en Brasil. CBMM extrae, procesa, fabrica y comercializa productos a base de ese metal. La aplicación más importante del niobio es como elemento de aleación, para mejorar las propiedades en productos de acero, especialmente en los aceros de alta resistencia y baja aleación, como los usados en la fabricación de automóviles y de tuberías para transmisión de gas bajo alta presión. Es utilizado también en súper aleaciones que operan a altas temperaturas, en turbinas de aeronaves a chorro, entre otras finalidades. Existen solamente tres minas en todo el mundo. El niobio producido en Araxá responde a 75% de toda la producción mundial. Para suministrar ese volumen con agilidad y calidad, desde 2005, CBMM cuenta con motores WEG, de la línea Wmining, aplicados en sus bombas de pulpa.
Antes del suministro de WEG, existían frecuentes quemas de los motores por contaminación con agua y pulpa de mineral. Estas quemas ocurrían en motores de criticidad 1, los cuales dejaban la producción en estado delicado, causando pérdidas operacionales significativas. El problema ocurría con tanta frecuencia que las compras de motores para reposición y las detenciones inesperadas ya eran consideradas rutinarias. La solución, identificada por WEG, fue mejorar el grado de protección para IP66. Para eso, WEG suministró el primer motor, de la línea Wmining (IP66), para test.
El motor, desarrollado especialmente para operar en los diversos y severos ambientes del sector minero, fue totalmente aprobado por CBMM.
Las fallas que ocurrían antes del motor WEG eran frecuentes, con MTBF de seis meses. El primer motor Wmining de WEG (IP66), suministrado en 2005, está operando hasta estos días sin fallas, o sea, con MTBF de aproximadamente cinco años.