La línea completa reductores planetarios G3 de WEG se encuentran entre las más robustas y capaces de funcionar durante 10 años sin mantenimiento. Fabricadas en Brasil por TGM - Grupo WEG y distribuidas por ZEST WEG, subsidiaria del Grupo WEG en África subsahariana, unidades de esto reductores están operando con éxito en ingenios azucareros en Zimbabue y Angola.
El par de salida de los reductores planetarios varía desde 400 kNm hasta 10,000 kNm. Los cojinetes tienen un tratamiento superficial de Óxido Negro y están dimensionados para una vida útil L10h ≥ 100,000 horas según ISO 281 y el factor de servicio ≥ 2, lo que contribuye a la eficiencia y seguridad de los mismos.
Estos reductores son populares en aplicaciones de transmisión central en difusores e ingenios azucareros, donde también se utilizan como transmisiones asistidas y sin piñón.
Además de su alta eficiencia mecánica y sus robustos conjuntos de engranajes y cojinetes, los reductores son flexibles en su instalación. El sistema hidráulico de alto rendimiento tiene filtración de aceite lubricante de calidad, con elementos de filtración absoluta de 10 micrones e intercambiador de calor aire-aceite para una óptima refrigeración.
El sistema de monitoreo electrónico pionero verifica las variables de temperatura del aceite, presión y vibración para garantizar que el reductor no esté sujeto a un par excesivo. Esto garantiza un funcionamiento fluido y confiable dentro de los límites establecidos, lo que permite un uso óptimo del equipo y reduce los costos de mantenimiento.
Comprometidos con la calidad y la responsabilidad medioambiental, TGM Grupo WEG cuenta con las certificaciones ISO9001 e ISO14001. El moderno complejo industrial de la empresa cuenta con centros de mecanizado de engranajes, fresadoras, rectificadoras, un departamento de fabricación de rodamientos, un laboratorio de análisis de aceites lubricantes y una unidad de montaje y de prueba para reductores y multiplicadores.