Con el nombre de WEG Motor Scan, la solución WEG recientemente lanzada es un dispositivo que permite la supervisión periódica de motores eléctricos. Proyectado principalmente para fines de mantenimiento, el nuevo dispositivo puede monitorear la fiabilidad de los motores eléctricos instalados en una aplicación para garantizar la eficiencia del proceso y evitar el riesgo de tiempo de inactividad.
En términos de funcionamiento, el WEG Motor Scan permite a los usuarios controlar el rendimiento del motor a través de un dispositivo inteligente (App disponible para Android e iOS) y una plataforma web (WEG IoT Plataform). Con base en los datos recopilados y luego enviados a la nube, se pueden tomar decisiones más rápidas y precisas, especialmente en casos de mantenimiento previsto, lo que garantiza una mayor eficiencia y una mayor vida útil del motor.
Además de eso, existe la posibilidad de configurar el sensor para activar alertas basadas en datos recopilados y almacenados y, con el fin de facilitar la supervisión de varios motores en la fábrica, es posible controlar todos los motores equipados con Motor Scan en la misma pantalla de la WEG IoT Plataform. Entre otros beneficios que ofrece esta solución está la optimización de la rutina de mantenimiento, la reducción de las piezas de repuesto, el aumento del tiempo de vida del motor eléctrico y la mejora de la eficiencia energética.
"WEG está en línea con los rápidos cambios de tendencias del mercado centrando sus mejores esfuerzos en el desarrollo de tecnología para la Industria 4.0. Esta iniciativa brinda importantes beneficios a los clientes a un costo razonable", dice Milton Castella, Director de Ingeniería de las Divisiones de Motores y Energía. Según él, esta solución mostrará exactamente cómo el concepto de IdC puede convertirse en realidad y traer beneficios para una amplia variedad de sectores industriales.
Totalmente fabricado por WEG bajo marca registrada, el WEG Motor Scan está debidamente certificado para ser utilizado en Brasil, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y en varios países europeos.