Cada vez más, las empresas buscan reducir costos y emisiones de carbono mejorando su eficiencia operativa. Con esto en mente, WEG, en colaboración con Mi2V, una empresa especializada en mantenimiento industrial, reemplazó 13 motores asíncronos trifásicos y 13 variadores de frecuencia de baja tensión en una empresa de generación de energía en Francia. El objetivo principal de esta iniciativa fue reducir significativamente las fallas de los motores y el consumo de energía en una unidad de tratamiento de aire, responsable de la climatización de un edificio industrial y la presurización de salas limpias, evitando la entrada de aire impuro.
Los motores existentes, después de varios años de uso, presentaban fallas frecuentes, requiriendo intervenciones de mantenimiento constantes y resultando en la interrupción de las actividades de las máquinas y la producción. Además, la eficiencia energética de estos motores era inferior a la de los nuevos motores suministrados por WEG.
WEG, en colaboración con Mi2V, entregó una solución completa y personalizada para las necesidades del cliente:
Motor W22: Una línea robusta de motores trifásicos adecuada para el uso con variadores de frecuencia, proporcionando un ahorro de energía significativo.
Variador de frecuencia CFW11: Diseñado para uso industrial y capaz de soportar una amplia variedad de aplicaciones debido a su alta capacidad de sobrecarga, con una instalación simplificada (Plug & Play) e interfaz hombre-máquina (IHM) amigable.
Al seleccionar a WEG para modernizar el equipo, el cliente logró varios beneficios, como un aumento en la eficiencia energética del 15% al 18%, así como un aumento en la productividad y una reducción en los costos de mantenimiento.
Independientemente de las necesidades específicas de los clientes, WEG, en colaboración con empresas calificadas como Mi2V, ofrece una solución completa llave en mano, demostrando su experiencia y contribución a la mejora de la eficiencia energética en las empresas.