WEG ha suministrado 33 motores W22 y 15 motores W50 al proyecto de Kef Eddir-Tipaza. El alcance del suministro incluye motores de baja y media tensión, con potencias que van desde 30 kW hasta 900 kW, y los motores se aplicarán en 14 estaciones de elevación.
Esta transferencia de agua proporcionará un volumen anual total de 21 millones de m3 de agua, con 8,613 m3/día beneficiando a 58 áreas desatendidas. Este proyecto a "escala regional" incluye la construcción de 110 kilómetros lineales de tuberías, 14 estaciones de bombeo y 13 embalses con una capacidad de 140,000 m3, además de una estación de tratamiento de agua con una capacidad de producción de 210,000 m3/día. La planta de tratamiento se completará en tres etapas, cada una permitiendo la producción y transferencia de 70,000 m3 de agua/día para garantizar el suministro de agua potable a los ciudadanos.
El éxito de este proyecto ha fortalecido la posición de WEG como uno de los principales proveedores de motores eléctricos en el sector del agua. La diversidad de motores satisfará eficazmente las diversas necesidades de las distintas estaciones de bombeo en el proyecto, demostrando el compromiso continuo de WEG con la innovación y la calidad en el campo de los motores eléctricos para aplicaciones relacionadas con el agua.
Con innovaciones como motores eléctricos de alta eficiencia, el futuro de la gestión del agua en Argelia parece prometedor, con mejoras continuas en la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad de los sistemas de suministro de agua.