WEG suministró motores sincrónicos de media tensión para CEDAE en la Estación de Bombeo de Lameirão, en Río de Janeiro (RJ). Estos motores desempeñarán un papel crucial en el bombeo de agua que abastece a una parte significativa de la ciudad, asegurando la confiabilidad y continuidad del suministro para la población del estado.
Considerada la mayor estación de bombeo subterránea de agua tratada del mundo, la Estación de Lameirão es fundamental para el abastecimiento de agua en la ciudad, garantizando que millones de residentes tengan acceso continuo a este recurso esencial. Su operación eficiente es vital para la calidad de vida en la región, convirtiéndola en un componente clave de la infraestructura de saneamiento del estado.
Los motores sincrónicos suministrados por WEG, modelos SDW, incluyen un motor con potencia de 9.000 hp, 13.200 V, 18 polos y 60 Hz, y otro con potencia de 4.500 hp, 13.200 V, 12 polos y 60 Hz. Diseñados para satisfacer las necesidades específicas de la estación, estos motores tienen la ventaja de ser intercambiables con los equipos existentes, lo que simplifica la instalación y garantiza una transición suave para el cliente. Este suministro demuestra el conocimiento técnico de WEG en adaptar sus soluciones a las complejas demandas de infraestructura, como en el caso de Lameirão.
CEDAE, cliente de WEG desde hace muchos años, firmó un nuevo contrato de suministro de motores a través de una licitación, destinados a la Estación de Tratamiento de Guandu, que se están fabricando con entregas escalonadas de octubre de 2024 a febrero de 2025. Esta relación continua evidencia la confianza de CEDAE en la capacidad de WEG para proporcionar soluciones robustas e innovadoras, contribuyendo directamente a la calidad de vida de la población.
Con esta entrega, WEG no solo refuerza su posición como referencia en el suministro de equipos para grandes proyectos, sino que también reafirma su compromiso de ofrecer productos que garanticen mayor confiabilidad y seguridad en las operaciones de sus clientes. La participación de WEG en proyectos de gran relevancia, como el abastecimiento de agua de Río de Janeiro, subraya la importancia de la empresa en el desarrollo de soluciones tecnológicas que responden a las necesidades críticas de infraestructura en Brasil.