La reducción de la emisión de gases del efecto invernadero, el uso de subproductos como insumos en otras cadenas productivas son solo algunos de los beneficios de la producción de etanol a base de maíz, que es una actividad que aumenta significativamente en Brasil. Líder en producción de granos en el país, la región centro-oeste se destaca en la atracción de inversiones para este segmento.
Ubicada en Deciolândia, estado de Mato Grosso, la nueva planta de Alcooad es uno de esos casos. Con una capacidad de procesamiento de 525 mil toneladas de maíz, la planta podrá producir hasta 225.7 millones de litros de etanol y 155.7 mil toneladas de DDGS (granos secos de destilería con solubles) por cosecha, además de generar hasta 42 mil MWh. de energía por año.
Para la puesta en marcha de la planta, WEG fue la empresa seleccionada para suministrar el paquete eléctrico completo de la planta, que incluye cuadros eléctricos de baja y media tensión, sistemas de automatización, monitoreo y control, rectificadores, banco de baterías, motores eléctricos, transformadores y un turbogenerador. Las soluciones de WEG tendrán un papel fundamental en el sistema de automatización, distribución, control y protección de la planta de etanol, además del sistema de control y protección de la planta de generación de energía.
Uno de los diferenciales de la solución fue el uso de la experiencia de WEG en automatización de procesos para desarrollar un sistema de monitoreo y control con un alto nivel de estandarización de PLC (controladores lógicos programables) y modularización del software de aplicación, lo que resultó en una solución con mantenimiento simplificado y flexibilidad para futuras expansiones.
Además, el paquete completo de suministro eléctrico representa más seguridad para el cliente, ya que la integración y la interfaz entre los equipos se realizan de forma simplificada.
La plataforma de automatización diseñada para esta planta también cumple con los requisitos de la Norma ISA101.2019 (Interfaz hombre-máquina de alto rendimiento), lo que permite una eficiencia operativa superior, en comparación con los sistemas de monitorización convencionales.
Obtenga más información sobre las soluciones WEG para los segmentos de agroindustria y azúcar y etanol en: