Con el objetivo de ampliar la red de recarga residencial, WEG y GM se unen para ofrecer servicios personalizados y estaciones de recarga de corriente alterna de última generación de la línea WEMOB - WEG Electric Mobility, que pasan a ser ofrecidos por la red Chevrolet especializada en vehículos eléctricos. Actualmente hay 78 concesionarios debidamente autorizados para comercializar las soluciones de recarga, además de la venta y asistencia técnica de vehículos eléctricos de la marca.
"Estamos dando otro paso importante en nuestra estrategia para consolidar WEG como el principal proveedor de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos y una referencia en soluciones eficientes, sostenibles e inteligentes para el segmento de la movilidad eléctrica. Estamos seguros de que estamos proporcionando a los clientes de GM la mejor experiencia para una recarga rápida y segura", destaca Carlos Bastos Grillo, Director General de WEG Digital & Systems.
La colaboración con WEG se centra en tecnologías específicas para estaciones de recarga inteligentes y gestionables para su instalación en garajes y aparcamientos, que permiten una recarga hasta tres veces más rápida que la estándar disponible en el mercado (7,4 kW), con una potencia que puede alcanzar los 22 kW, dependiendo de la red eléctrica disponible. Esta capacidad ya es compatible con la futura generación de vehículos eléctricos de Chevrolet, que se fabricarán sobre la innovadora plataforma Ultium. Así, 15 minutos conectados son suficientes para que estos vehículos ganen aproximadamente 40 km de autonomía extra, que es la distancia media diaria recorrida por los brasileños.
Es interesante que la estación de recarga WEMOB, modelo Wall Charger Chevrolet, puede conectarse a Internet, lo que permite al cliente supervisar y comandar la operación de recarga de forma remota a través de una aplicación. Ofrece la posibilidad de control de acceso a través de tarjetas de proximidad (RFID), con varias opciones, como la aplicación para teléfonos móviles e incluso una gestión avanzada a través de la plataforma WEB, que permite la medición de la energía consumida por cada usuario para la facturación individual, una característica muy valorada por los condominios, por ejemplo. El equipo también puede conectarse a una instalación que ya disponga de generación de energía solar e instalarse en grupos para dar servicio a varios usuarios en condominios o grandes aparcamientos, todo ello con control de la demanda de energía para no sobrecargar la infraestructura eléctrica, permitiendo una recarga segura a través del Sistema de Carga Inteligente WEMOB. Además, está protegida contra la lluvia y los rayos solares y puede instalarse en zonas descubiertas.
Las estaciones de recarga son compatibles con la futura generación de SUV eléctricos de GM, ya anunciados para Brasil: el Blazer EV y el Equinox EV, que utilizarán la nuevísima plataforma Ultium.
"GM se compromete a liderar el futuro de la electrificación con su visión de cero accidentes, cero emisiones y cero congestionamientos, convirtiéndose en una empresa neutra en carbono para 2040. Ofreceremos la gama más amplia de vehículos eléctricos del mercado para complementar la cartera actual, así como servicios relacionados con la conectividad y la movilidad eléctrica, por ejemplo. Queremos fomentar la red de recarga doméstica, especialmente para casas y condominios, ofreciendo desde la instalación de los equipos hasta apoyo para adecuar la instalación eléctrica para recibir el cargador", explica Glaucia Roveri, Gerente de Desarrollo de Infraestructura de Vehículos Eléctricos de GM Sudamérica.