Plantas móviles de mezcla de concreto EUROMIX de SBM Mineral Processing, un miembro de grupo internacional MFL, que tiene sede en Oberweis (Austria), posibilita la producción en procesamiento de concreto de modo económico directamente no local. A SBM se basa de forma consistente en sistemas de accionamiento de Watt Drive (WEG Group) para comandar una variedad de bandas transportadoras en sus plantas de mezcla móviles. Eso incluye una planta extremadamente móvil EUROMIX 400C, que procesa residuos en concreto con un gran almacenamiento que agrega cualidades para la empresa holandesa Van Gansewinkel. Robustos y compactos motoreductor con engrane helicoidal y motoreductores con ejes en ángulo paralelo son utilizados en esta aplicación.

SBM es especializada en desenvolvimiento de producción de plantas de mezcla de concreto y en sistema de procesamiento y trasporte para las industrias de piedra y reciclaje natural. La empresa austriaca es una proveedora de servicio completo en el sector de mezcla lista y concreto prefabricado teniendo plantas móviles y estacionarias para mezcla de concreto en su línea de productos. A final de agosto de 2013, SBM adquirió la empresa de concreto austriaca Doubrava e integró su portafolio de equipamientos para su línea de productos, consolidando así su posición como un proveedor de servicio completo.

La unidad super móvil EUROMIX 400C da soluciones especializadas a empresas y tiene su propio generador eléctrico para operar totalmente autónomo. Él es compacto, poderoso y tiene aprobación para ser trasportado a través de vía pública. La SBM desarrolla un controlador microprocesador-base específicamente para esta aplicación para permitir que la planta sea controlada por una Laptop vía WLAN. Posee un sistema integrado de limpieza de alta precisión especialmente protegido para reducir los esfuerzos de limpieza y mantenimiento.

La empresa holandesa de reciclaje, Van Gansewinkel, usa a EUROMIX 400C para procesar materiales tales como tierra excavada, lodo y arena cernida en concreto apropiado para almacenamiento de largo plazo. La fábrica opera en funcionamiento continuo con una capacidad de producción efectiva de más de 400 t/h.
Para el modelo 400C como para otras plantas EUROMIX, SBM depende de motorreductores de Watt Drive para las bandas trasportadoras. Ellas manejan distribución a bandas trasportadoras de ángulo inclinado y garantiza un trasporte confiable de materias primas a partir de entrada de planta o mezclador de doble eje.

TRABAJO DURO EN CONSTRUCCIÓN
En una planta de mezcla de concreto son necesarias varias bandas trasportadoras, con motores confiables para mantener un buen funcionamiento. El agregado es pesado y distribuido de acuerdo con cantidades de concreto deseado y alimentada para la banda transportadora de ángulo inclinado, que a su vez trasporta el material para la mezcladora de doble eje. Cemento agua y los aditivos necesarios son alimentados directamente al mezclador. El concreto puede ser llevado por un camión o un vehículo para concreto listo.

Condiciones operacionales y ambientales extremas, alta disponibilidad y uso de planta ideal imponen altas demandas sobre los sistemas de accionamiento demandado así que los motorreductores sean protegidos contra la humedad y contra la extrema carga de polvo.

Algunos factores como la robustez y la confiabilidad son verdaderamente importantes para la operación. Especialmente para la construcción de carreteras y túneles, donde es esencial el suministro continuo de concreto. El diseño compacto de alta movilidad de EUROMIX 400C requieren también reductores de bajo perfil con opciones de montaje flexible, y debido a diversas aplicaciones, requiere una unidad de concreto de reductor modular que puede ser adaptado rápidamente para las necesidades de aplicaciones específicas por medio de funciones adicionales opcionales.

CARCASAS DE FUERZA COMPACTAS
La tecnología de accionamiento de Watt Drive utilizado en plantas de mezcla EUROMIX incluye varios tipo de reductores de serie K, con clasificaciones de torque de 2.700 a 20.00 Nm. La EUROMIX 400C tiene un par de motorreductores con engrane helicoidal (tipo KUA 85ª 70 134M4) evaluado en 7.5 KW para las dos cintas de distribución en un ángulo paralelo de eje de motorreductor (tipo CSA 80ª 70 16 161M4) evaluado en 11KW para la banda trasportadora de ángulo inclinado.

La compacta carcasa estructuralmente optimizada de motorreductor y engrane helicoidal (clase de eficiencia IE2, A VELOCIDAD DE 22rpm a 50 Hz, 3.274 Nm de torque) presenta un diseño uniblock con carcasa maquinada en todos lados para suministrar opciones de montaje flexible. La orientación especial de motor provee un sencillo montaje “interface de maquina” casi plana, esto también se aplica para ángulo paralelo de dos ejes motoreductor (clase de eficiencia IE2, velocidad de 80 rpm a 50 Hz, 1.321Nm de torque) la rigidez elevada de su carcasa con dimensiones exteriores mínimas, para uso en condiciones extremamente severas, como el local de plantas de mezcla de concreto el presente caso.

Los reductores de serie K usadas aquí son parte de la línea de motoreductores modulares más de Watt Drive, que permiten la rápida adaptación flexible a necesidades específicas del cliente. Juntamente con SBM, Watt Drive proyecta drives optimizados para cada aplicación de acuerdo con las condiciones ambientales específicas que los configura de forma flexible de acuerdo con sus necesidades individuales. Específicamente para uso de EUROMIX 400C, de Watt Drive configuro un motoreductor con engrane helicoidal y eje paralelo ángulo motoreductor con las siguientes funciones específicas: la protección de humedad, agujeros de condensación, control de temperatura (PTC), ventilación forzada y protección extra con capas de pintura. El ángulo de motoreductores con ejes en ángulo paralelo y adicionalmente cubierto por una protección modular fácilmente montada. Eso evita el movimiento inverso de banda trasportadora de ángulo inclinado en caso de falla de energía. Todos los tres motoreductores son controlados por inversores de frecuencia energéticamente eficientes.

VERSATIL, COMPACTO Y CONFIABLE
La confiabilidad es la alta cualidad de los motoreductores de Watt Drive refuerza la confianza de clientes de SBM en disponibilidad y productividad de plantas EUROMIX para la mezcla de concreto. Bajo mantenimiento, robustez y larga vida son atributos especialmente cruciales en unidades de uso móvil en sistemas trasportadores de local de trabajo. La combinación de alta confiabilidad operacional y excelente versatilidad hace las unidades modulares de Watt Drive una solución ideal para aplicaciones exigentes, flexibles, tales como 400C EUROMIX. Esta es la razón por la cual SBM se basa en sistemas de engranaje de Watt Drive para todas las plantas EUROMIX.