El más grande convertidor de media tensión ya fabricado por WEG ya está con el viaje programado para los EEUU. El MVW-01 950A, 8000HP va controlar un motor WEG de 7500HP, del laboratorio de pruebas de bombas de perforación de la compañía americana Weir Pumps, ubicada en Dallas, estado de Texas.

“Este es lo más grande convertidor de frecuencia de media tensión ya fabricado por WEG. Nuestra línea, que hasta el momento lograba los 4000HP, fue duplicada para los 8000 HP. Se destacan en este producto la eficiencia de 99% y el MTBF de 22 años. Tratase de la mayor eficiencia y de la mayor confiabilidad existentes en el mundo para convertidores de media tensión”, enseña Joable Andrade Alves, que trabajó en el desarrollo de este producto y hoy integra el equipo de Ventas Internacionales.

“Es importante destacar que 99% de eficiencia es, en un por medio, 1% más eficiente que los demás convertidores de media tensión disponibles en el mercado y esto puede significar un ahorro de hasta 50 mil dólares por año”, afirma Charles Schuh, gerente de productos en la filial de WEG en los Estados Unidos.

Con el desarrollo del nuevo MVW-01 hasta 8000HP WEG tornase también la única compañía brasilera capaz de producir y probar equipamientos en este rango de potencia. Las pruebas, esenciales para garantizar que el equipamiento va a soportar la carga real durante su operación, nunca fueron realizadas antes por su complexidad, riesgo y alto costo. “Invertimos pesado en la construcción de un nuevo laboratorio y en la ampliación del dinamómetro del área de pruebas. Somos los únicos en Brasil que ofrecemos este tipo de servicio”, garantiza Joable.

La tecnología del convertidor MVW-01 de WEG utiliza componentes de última generación y altísima confiabilidad, tales como los semiconductores (HV-IGBTs) que también son utilizados en trenes de alta velocidad en Europa. Esta tecnología permite que el convertidor sea utilizado en las más exigentes aplicaciones como: minerías, cementeras, industria naval, siderúrgicas y petroquímicas.

Producido en la fábrica de Drives de WEG en Jaraguá do Sul/SC al Sur de Brasil, el equipamiento, empezará a operar en Weir Pumps en Abril de 2010. Todo el suministro se realizó a través de Motion Industries, distribuidor WEG en EEUU.

Descripción de los productos:

Convertidor de Frecuencia de Media Tensión
Modelo: MVW01 0950 T4160ESZ
Propiedades: 12 pulsos con corriente de salida: 950A
Tensión de salida: 4.160V,
Motor 7500HP
Carcasa 10408
4.160V
46Hz
4 polos
Rotación: 1371 rpm
Corriente: 892 A