Reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, a WEG anunciou o desenvolvimento e o fornecimento de estações de recarga da linha Green+ para a campanha de lançamento do EX30, novo SUV elétrico da Volvo Car. Disponíveis nos modelos WEMOB® EASY, WALL e PARKING, as estações estarão nas concessionárias da fabricante desde a pré-venda do veículo.

Desenvolvida com a tecnologia WEG, a nova linha de estações Green+, inovam no segmento com a utilização de materiais reciclados (PCR – Post-Consumer Recycled), produzidas com 50% de resina reciclada, que evitam as emissões de até 3,4kg equivalentes de CO2 por produto, e reduzem em 42% o uso de energia elétrica na fabricação do produto. Além disso, seu material pode ser 100% reciclável após a utilização. As características de desempenho mecânico, proteção UV e antichamas permanecem inalteradas com relação aos produtos da linha Standard. O WEMOB® EASY Green+ é a nova linha de estação de recarga portátil mais segura e potente para o padrão de tomada brasileiro (NBR). Além disso, pode ser personalizado de acordo com a cor do veículo e possui potência configurável pelo usuário até 4,4kW.

Já os modelos WALL e PARKING são a solução ideal para instalações seguras e inteligentes em residências e condomínios, em redes monofásicas, bifásicas e trifásicas (PARKING), além de possuir conectividade Wi-Fi, atualização remota (Over-The-Air), LEDs de sinalização e controle de acesso por TAGs RFID. Os modelos permitem o uso com aplicativo WEMOB® EV Drivers e possui funções de medição de energia e controle da potência para recarga simultânea de vários veículos elétricos através do WEMOB® Smart Charging System.

"Com a linha Green+, estamos não apenas impulsionando a mobilidade elétrica, mas também reduzindo significativamente as emissões de CO2 e promovendo a circularidade dos materiais. Estamos orgulhosos de colaborar com a Volvo Car nesse importante passo rumo a um futuro mais sustentável”, relata Carlos José Bastos Grillo, Diretor Superintendente WEG Digital & Sistemas.

A WEG já anunciou outros fornecimentos com a Volvo Car Brasil. Em setembro de 2023, a Companhia divulgou o fornecimento de estações de recarga da linha WEMOB® modelo PARKING para o maior hub de recarga de veículos elétricos e híbridos da América Latina, com capacidade para recarregar 80 veículos simultaneamente no São Paulo Corporate Towers, onde fica o novo escritório da marca.